17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TAC工具部品 ねじ CSPA

通常単価(税別)
260
税込単価
286
通常出荷日:1日目

旋削工具用備品のねじ。【特長】・CSPAシリーズ。【用途】・旋削工具用。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TAC工具部品 ねじ CSPAの仕様

TAC工具部品 ねじ CSPAの仕様

TAC工具部品 ねじ CSPAの仕様

部品形番寸法(mm)締付けトルク
(N・m)
aφbcdeT/f
CSPA-5IP15M5×0.87.115118215IP3.5
CSPA-5SIP15128
CSPA-5IP20151120IP5
CSPA-5SIP20128

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 a

(mm)

寸法 φb

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

寸法 T

部品型番

締付トルク

(N・m)

使用工具

最小発注数量
704-7754
M5×0.8
7.1
15
11
15IP
CSPA-5IP15
3.5
ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル
5個
704-7762
M5×0.8
7.1
15
11
20IP
CSPA-5IP20
5
ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル
5個
351-1511
M5×0.8
7.1
12
8
15IP
CSPA-5SIP15
3.5
ねじ切り:ST形/TACミル/小型旋盤用バイト:J形、S形/外径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、MS形/内径用TACバイト:TurnTec(ターンテック)、ターニングA A形、ストリームジェットバー、ストリームジェットバーミニ、S形/突切り・溝入れ:CGW形、SGT形、SNG形/ツーリングシステム:TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ A形、TACボーリングバーバイト、トップボーラバイト、TAC E-Zセット/TACドリル
5個
704-7266
-
-
-
-
-
CSPA-5SIP20
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
1日目
260
( 286 )
1日目
260
( 286 )
1日目
260
( 286 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削工具用備品のねじ。
【特長】
・CSPAシリーズ。
【用途】
・旋削工具用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ CSPAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ねじ CSPA
TAC工具部品 ねじ SR
TAC工具部品 ねじ DS
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ CST
TAC工具部品 ねじ WCS
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格260270 -600 -460260 -780
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目5日目
種類ねじねじねじねじねじねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト