17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TAC工具部品 ねじ CCS

通常単価(税別)
790
税込単価
869
通常出荷日:1日目

各種工具用部品 ねじ【特長】・使用工具:外径TACバイト(ディンプルセラミック用)

  • 種類
    ねじ
  • トラスココード
    705-5251
  • 部品型番
    CCS4-A
  • 使用工具
    外径用TACバイト:ディンプルセラミック用

型番:

CCS4-A
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CCS4-Aの仕様・寸法情報

種類
ねじ
トラスココード
705-5251
部品型番
CCS4-A
使用工具
外径用TACバイト:ディンプルセラミック用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CCS4-A
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790
( 869 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種工具用部品 ねじ
【特長】
・使用工具:外径TACバイト(ディンプルセラミック用)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ CCSの型番CCS4-Aのページです。 型番CCS4-Aに関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 ねじ CCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ねじ CCS
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ SHCM
TAC工具部品 ねじ CSTR
TAC工具部品 ねじ CSHB
TAC工具部品 敷金 ELST
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格790460260510450 -1,540 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじねじシート・敷板
トラスココード705-5251703-9131-700-8333--
部品型番CCS4-ACSTC-2-CSTR-4L100--
使用工具外径用TACバイト:ディンプルセラミック用TACドリル:TDJ形(旧製品)TACミルTACミル:DoPent(ドゥペント)突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット)内径用TACバイト:P形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト