17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 ねじ BHM

通常単価(税別)
190290
税込単価
209319
通常出荷日:1日目

押え金を固定するねじ。【特長】・材質:鋼。・使用工具:突切り・溝入れ(CGT形・GX形)、TACドリル...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TAC工具部品 ねじ BHM4の仕様

TAC工具部品 ねじ BHM4:関連画像

BHM4の外形図

部品形番 寸法(mm) 締付けトルク
(N·m)
a φb c d T/f
BHM4-8 M4×0.7 7 10.6 8 2.5 2.2
BHM4-10 12.6 10

型番リスト

表示件数

寸法 f

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 φb

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

部品型番

締付トルク

(N・m)

最小発注数量
2
M3×0.5
5.5
10
8
BHM3-8
1.5
10個
2.5
M4×0.7
7
10.6
8
BHM4-8
2.2
5個
2.5
M4×0.7
7
12.6
10
BHM4-10
2.2
5個
3
M5×0.8
9
17.6
14
BHM5-14
3
5個
4
M6×1.0
10.5
24
20
BHM6-20-A
5
5個
5
M8
14
29.3
25
BHM8-25U
8.5
5個
5
M8
14
34.3
30
BHM8-30U
8.5
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
1日目
190
( 209 )
1日目
190
( 209 )
1日目
190
( 209 )
1日目
290
( 319 )
1日目
190
( 209 )
1日目
190
( 209 )
1日目

詳細情報

基本情報

押え金を固定するねじ。
【特長】
・材質:鋼。
・使用工具:突切り・溝入れ(CGT形・GX形)、TACドリル。
【用途】
・旋削用バイト、フライス用カッタ等で使用する部品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ BHMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ねじ BHM
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ SHCM
TAC工具部品 ねじ CHHM
TAC工具部品 ねじ FSHM
TAC工具部品 ねじ DLCS
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格190-460260260 -990 -1,060 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじねじねじ
使用工具TACドリル/突切り・溝入れ:CGT形、GX形TACドリル:TDJ形(旧製品)TACミルTACドリル/突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形TACミル外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)、内径用TACバイト:S形、突切り・溝入れ:CNG形、ねじ切り:ST形、ツーリングシステム:TACボーリングババイト、TACミル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト