17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TAC工具部品 ねじ BH

通常単価(税別)
230880
税込単価
253968
通常出荷日:1日目

各種工具用部品 ねじ【特長】・使用工具:外径TACバイト(ディンプルセラミック用)

  • 種類
    ねじ
  • 使用工具
    外径用TACバイト:ディンプルセラミック用
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

部品型番

最小発注数量
704-7151
BH5-10-A
5個
704-7142
BH-4-10-A
5個
703-9832
BH-40050-A
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230
( 253 )
1日目
230
( 253 )
1日目
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種工具用部品 ねじ
【特長】
・使用工具:外径TACバイト(ディンプルセラミック用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ BHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ねじ BH
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ CSTR
TAC工具部品 ねじ CHHM
TAC工具部品 ねじ DLCS
TAC工具部品 ねじ FSHM
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格230-460510260 -1,060 -990 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじねじねじ
使用工具外径用TACバイト:ディンプルセラミック用TACドリル:TDJ形(旧製品)TACミル:DoPent(ドゥペント)TACドリル/突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)、内径用TACバイト:S形、突切り・溝入れ:CNG形、ねじ切り:ST形、ツーリングシステム:TACボーリングババイト、TACミルTACミル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト