17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

カートリッジ用微調整用ねじ

通常単価(税別)
1,6401,890特別価格
税込単価
1,8042,079特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

刃先寸法を微調整するためにカートリッジに組み付けるねじ。【特長】・各種工具用部品 ねじ。

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TAC工具部品 ねじ ASM

外形図1

外形図1

部品形番寸法(mm)使用工具
aφbcdT/f
ASM6M61018123ツーリングシステム
TACカートリッジ PN形
TACカートリッジ CP形
TACミル
外形図2

外形図2

部品形番寸法(mm)使用工具
aφbcdf
ASM34SM34.8852ツーリングシステム
TACカートリッジ CP形
TACカートリッジ CE形
TACカートリッジ SP形
TACカートリッジ PNE形
ASM34L 118
ASM54M5×0.891493

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 f

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 φb

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

部品型番

使用工具

最小発注数量
704-7398
2
M5×0.5
9
13
8
AJM5F
ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形・TACカートリッジ CP形、TACミル
1個
704-8611
3
M6
10
18
12
ASM6
ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形・TACカートリッジ CP形、TACミル
1個
703-9689
2
-
4.8
11
8
ASM34L
ツーリングシステム:TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形
1個
705-6940
2
M3
4.8
8
5
ASM34S
ツーリングシステム:TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形
1個
704-7517
3
M5×0.8
9
14
9
ASM54
ツーリングシステム:TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
1日目
1,890
( 2,079 )
1日目
1,6401,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
1日目
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

刃先寸法を微調整するためにカートリッジに組み付けるねじ。
【特長】
・各種工具用部品 ねじ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ用微調整用ねじのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切削加工機の消耗部品
5
満足度:5.0
カートリッジの調整ねじ部は使用していると錆びついて固くなり、調整が困難になります。この調整ねじが交換部品として単品で購入...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジ用微調整用ねじ
カートリッジ用シムシート Sシリーズ
バランス調整ねじ
大調整ねじ
TAC工具部品 調整駒
ドリルヘッド用カートリッジ
メーカータンガロイタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格1,640-190 -900 -3,3112,6907,960 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目3日目1日目1日目
種類ねじシート・敷板ねじねじクランプ部品クランプ部品

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング