ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP

通常単価(税別)
230
税込単価
253
通常出荷日:1日目

各種TACバイト・突っ切り溝入れ用スプリング(敷金用スプリング)

型番:

SP-2.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-2.5の仕様・寸法情報

種類
ばね
トラスココード
351-3050
寸法 b(mm)
2.7
寸法 a(mm)
12
部品型番
SP-2.5
使用工具
TACバイト:ターニングA A形

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
SP-2.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230
( 253 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種TACバイト・突っ切り溝入れ用スプリング(敷金用スプリング)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SPの型番SP-2.5のページです。 型番SP-2.5に関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP
TAC工具部品 敷金 ELST
TAC工具部品 レバー DLCL
TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BSP-1
TAC工具部品 敷金 NAT
TAC工具部品 敷金 MST
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2301,540 -1,360 -2601,2001,060 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
種類ばねシート・敷板レバーばねシート・敷板シート・敷板
トラスココード351-3050-----
寸法 b(mm)2.7--7.513.4-
寸法 a(mm)12--7.89.5-
部品型番SP-2.5--BSP-1NAT-32-D30-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング