17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • TAC工具部品 ねじ CSP/CSPB/CSTB/SM/SR

    タンガロイ

    TAC工具部品 ねじ CSP/CSPB/CSTB/SM/SR

    4.5

    通常価格(税別):160円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TAC工具部品 スパナおよびドライバ

    タンガロイ

    TAC工具部品 スパナおよびドライバ

    5.0

    通常価格(税別):1000円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 中心刃付き多機能カッタ EVLXシリーズ

    タンガロイ

    中心刃付き多機能カッタ EVLXシリーズ

    -

    通常価格(税別):21830円~

    通常出荷日:1日目

  • 刃先交換式工具用 ねじ

    MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)

    刃先交換式工具用 ねじ

    刃先交換式工具用 ねじ

    MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)

    刃先交換式工具用 ねじ

    5.0

    通常価格(税別):220円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 2刃一般用ロング形 EDL

    オーエスジー

    2刃一般用ロング形 EDL

    2刃一般用ロング形 EDL

    オーエスジー

    2刃一般用ロング形 EDL

    4.1

    通常価格(税別):3603円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV12

    タンガロイ

    ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV12

    -

    通常価格(税別):20080円~

    通常出荷日:1日目

  • 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

    新潟精機(SK)

    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび

    4.8

    通常価格(税別):1804円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • CKセットスクリュ

    大昭和精機

    CKセットスクリュ

    CKセットスクリュ

    大昭和精機

    CKセットスクリュ

    5.0

    通常価格(税別):1650円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • 耳栓

    スリーエムジャパン

    耳栓"1100/1110"

    耳栓

    スリーエムジャパン

    耳栓"1100/1110"

    4.1

    通常価格(税別):82円~

    通常出荷日:1日目

  • 押え金用締付ボルト

    住友電工ハードメタル

    押え金用締付ボルト

    押え金用締付ボルト

    住友電工ハードメタル

    押え金用締付ボルト

    4.0

    通常価格(税別):627円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

刃先交換式工具用スパナ トルクスプラス仕様

通常単価(税別)
1,4002,820
税込単価
1,5403,102

刃先交換式工具用スパナ トルクスプラス仕様。【特長】・各種工具用スパナ及びドラ...

詳細情報を確認する
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    商品情報

    外形図

    TAC工具部品 スパナおよびドライバ IP

    IP-20T

    IP-20T

    IP-6F

    IP-6F

    IP-10D/15D/20D/6DB/7D8D

    IP-10D/15D/20D/6DB/7D8D

    • ※ 型番により柄部の形状は若干異なります。

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    寸法 b

    (mm)

    寸法 f

    (mm)

    寸法 a

    (mm)

    寸法 c

    (mm)

    寸法 d

    (mm)

    寸法 T

    部品型番

    使用工具

    最小発注数量
    701-4651
    45
    6IP
    -
    70
    -
    -
    IP-6DB
    TACミル/TACドリル
    1個
    705-6907
    34.5
    6IP
    1.7
    15
    15
    -
    IP-6F
    外径用TACバイト、内径用TACバイト、突切り・溝入れ、ねじ切り、ツーリングシステム
    1個
    705-7482
    45
    -
    2.6
    70
    -
    7IP
    IP-7D
    TACミル/TACドリル
    1個
    705-7539
    56
    -
    2.8
    69
    -
    8IP
    IP-8D
    TACミル/TACドリル
    1個
    705-7741
    71
    -
    3.3
    89
    -
    10IP
    IP-10D
    TACミル/TACドリル
    1個
    705-7768
    70
    -
    3.9
    100
    -
    15IP
    IP-15D
    TACミル/TACドリル
    1個
    705-7792
    90
    20IP
    4.6
    100
    -
    -
    IP-20D
    TACミル/TACドリル
    1個
    351-2274
    80
    20IP
    5
    -
    45
    -
    IP-20T
    TACミル
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,400
    ( 1,540 )
    1日目
    1,980
    ( 2,178 )
    1日目
    1,980
    ( 2,178 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,980
    ( 2,178 )
    5日目
    1,980
    ( 2,178 )
    1日目
    1,980
    ( 2,178 )
    1日目
    2,820
    ( 3,102 )
    1日目
    2,820
    ( 3,102 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    刃先交換式工具用スパナ トルクスプラス仕様。
    【特長】
    ・各種工具用スパナ及びドライバー。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    刃先交換式工具用スパナ トルクスプラス仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    刃先交換式工具用スパナ トルクスプラス仕様
    刃先交換式工具用ねじ CSTA形
    刃先交換式工具用押え金セット CSG形
    刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形
    スパナ
    交換式ボーリングヘッド用スパナ T-15/5
    メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイ
    通常価格1,400-260 -2,070 -2,070 -480 -630
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト