17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

TAC工具部品 スパナおよびドライバ BT/BDL

通常単価(税別)
1,1601,640
税込単価
1,2761,804

各種工具用BTシリーズのドライバ。【特長】・使用工具:TACミル。【用途】・各...

詳細情報を確認する
  • 寸法 b (mm)
    50
  • 寸法 f (mm)
    6
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    商品情報

    TAC工具部品 ドライバ BTシリーズの仕様

    TAC工具部品 ドライバ BTシリーズの寸法図

    TAC工具部品 ドライバ BTシリーズの寸法図

    部品形番寸法(mm)
    abcfT
    BT15S3.950906T15
    BT15M3.9501186T15
    BT20S4.650906T20
    BT20M4.6501186T20

    型番リスト

    表示件数

    寸法 a

    (mm)

    寸法 c

    (mm)

    寸法 T

    部品型番

    使用工具

    最小発注数量
    4.6
    118
    20IP
    BLDIP20/M7
    -
    1個
    3.9
    118
    T15
    BT15M
    TACミル
    1個
    3.9
    90
    T15
    BT15S
    TACミル
    1個
    4.6
    118
    T20
    BT20M
    TACミル
    1個
    4.6
    90
    T20
    BT20S
    TACミル
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,640
    ( 1,804 )
    1日目
    1,260
    ( 1,386 )
    5日目
    1,160
    ( 1,276 )
    1日目
    1,260
    ( 1,386 )
    1日目
    1,180
    ( 1,298 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    各種工具用BTシリーズのドライバ。
    【特長】
    ・使用工具:TACミル。
    【用途】
    ・各種工具用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TAC工具部品 スパナおよびドライバ BT/BDLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TAC工具部品 スパナおよびドライバ BT/BDL
    TAC工具部品 ねじ WCS
    TAC工具部品 ねじ LS-8
    TAC工具部品 ねじ CSTC
    TAC工具部品 ねじ CSTR
    TAC工具部品 ねじ TS
    メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格1,160-780380460510430
    通常出荷日1日目〜5日目1日目1日目1日目5日目
    寸法 b(mm)509.56---
    寸法 f(mm)6-4---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト