17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

カートリッジ用シムシート Sシリーズ

通常単価(税別)
190530
税込単価
209583
通常出荷日:1日目

カートリッジを工具本体に取り付ける際に本体との間に挟んで使用する薄板。【特長】・ツーリングシステム用シ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TAC工具部品 シムシート S

寸法図(S0810/S1010)

寸法図(S0810/S1010)

寸法図(S0816B/S0820B/S1016B/S1020B)

寸法図(S0816B/S0820B/S1016B/S1020B)

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 c

(mm)

部品型番

使用工具

最小発注数量
705-5501
11
40
0.8
S0810
ツーリングシステム:TACカートリッジ、P形、C形(旧製品)
1個
705-6583
15.5
50
0.8
S0816B
ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形
1個
705-6508
19.5
54.5
0.8
S0820B
ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形
1個
705-5510
11
40
1
S1010
ツーリングシステム:TACカートリッジ、P形、C形(旧製品)
1個
705-6362
15.5
50
1
S1016B
ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形
1個
705-6621
19.5
54.5
1
S1020B
ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形
1個
-
8
18
1
SM-00
ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
1日目
530
( 583 )
1日目
530
( 583 )
1日目
530
( 583 )
1日目
530
( 583 )
1日目
530
( 583 )
1日目
190
( 209 )
1日目

詳細情報

基本情報

カートリッジを工具本体に取り付ける際に本体との間に挟んで使用する薄板。
【特長】
・ツーリングシステム用シムシート。
【用途】
・カートリッジの取付け寸法を変更する際に使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ用シムシート Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジ用シムシート Sシリーズ
TAC工具部品 シムシート SW
TAC工具部品 シムシート PST
TAC工具部品 シムシート AP
ドリルヘッド用カートリッジ
カートリッジ用微調整用ねじ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格190-4,5103,5505,460 -7,960 -1,640 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
種類シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板クランプ部品ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト