ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 クーラントパイプ&ノズル PNZ

通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419
通常出荷日:1日目

クーラントパイプ&ノズル【商品仕様】・使用工具:突切り・溝入れ

型番:

PNZ5
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PNZ5の仕様・寸法情報

トラスココード
701-5615
部品型番
PNZ5
使用工具
突切り・溝入れ:TungCut(タングカット)
-
-

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
PNZ5
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

クーラントパイプ&ノズル
【商品仕様】
・使用工具:突切り・溝入れ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 クーラントパイプ&ノズル PNZの型番PNZ5のページです。 型番PNZ5に関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 クーラントパイプ&ノズル PNZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 クーラントパイプ&ノズル PNZ
TAC工具部品 クーラントパイプ&ノズル CNZ
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ CSHB
TAC工具部品 ねじ CSTR
TAC工具部品 ねじ CCS
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,2901,640460450 -510790
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード701-5615700-7302703-9131-700-8333705-5251
部品型番PNZ5CNZ125CSTC-2-CSTR-4L100CCS4-A
使用工具突切り・溝入れ:TungCut(タングカット)突切り・溝入れ:TungCut(タングカット)TACドリル:TDJ形(旧製品)突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット)TACミル:DoPent(ドゥペント)外径用TACバイト:ディンプルセラミック用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト