17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TAC工具部品 インサート押え駒 WT

通常単価(税別)
3,290
税込単価
3,619
通常出荷日:1日目

【商品仕様】インサートで加工中のインサートの動きを抑制。高能率加工を実現。

  • 種類
    クランプ部品
  • トラスココード
    351-3335
  • 勝手
    右勝手
  • 部品型番
    WT402R
  • 使用工具
    ESE4050RA/ESE4063RA/EME4450RB~4404RB

型番:

WT402R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WT402Rの仕様・寸法情報

種類
クランプ部品
トラスココード
351-3335
勝手
右勝手
部品型番
WT402R
使用工具
ESE4050RA/ESE4063RA/EME4450RB~4404RB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WT402R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,290
( 3,619 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
インサートで加工中のインサートの動きを抑制。
高能率加工を実現。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 インサート押え駒 WTの型番WT402Rのページです。 型番WT402Rに関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 インサート押え駒 WTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 インサート押え駒 WT
TAC工具部品 敷金 ELST
TAC工具部品 押え金 CCP
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ CSHB
TAC工具部品 ねじ SHCM
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格3,2901,540 -1,330460450 -260
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類クランプ部品シート・敷板クランプ部品ねじねじねじ
トラスココード351-3335-705-5102703-9131--
勝手右勝手-----
部品型番WT402R-CCP4-ACSTC-2--
使用工具ESE4050RA/ESE4063RA/EME4450RB~4404RB内径用TACバイト:P形外径用TACバイト:ディンプルセラミックス用TACドリル:TDJ形(旧製品)突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット)TACミル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト