17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TAC工具部品 インサート押え駒 WP

通常単価(税別)
1,9703,520特別価格
税込単価
2,1673,872特別価格
一部SALE 2026.09.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

タンガロイ TAC工具部品 インサート押え駒 WP各種工具用インサート押え駒。クランプ部品。

未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

勝手

部品型番

使用型番

使用工具

最小発注数量
705-6079
左勝手
WP103L
TGP4103L/TGP4104LB~TGP4112LB/TGP4203L
-
1個
705-6087
右勝手
WP103R
TGP4103R/TGP4104RB~TGP4112RB/TGP4203R
-
1個
705-6095
左勝手
WP104LA
TGP4104L~4212L/TGP4204L~4212L
-
1個
705-6109
右勝手
WP104RA
TGP4104R~4212R/TGP4204R~4212R
-
1個
705-6117
-
WP114A
-
-
1個
705-6125
-
WP153T
TSP4003R/LI~TSP4004R/LI、TFP4004R/LI
-
1個
705-6133
-
WP155T
TSP4005R/LI~TSP4012R/LI、TFP4005R/L~4012R/LI
-
1個
705-6141
右勝手
WP193R
-
-
1個
705-6150
左勝手
WP193TL
TGD4403L
-
1個
351-3297
右勝手
WP193TR
-
EGD4400R
1個
705-6168
右勝手
WP194R
-
-
1個
705-6176
左勝手
WP194TL
TGD4404L~4412L・TFD4400
-
1個
351-3301
右勝手
WP194TR
TGD4404R~4412R・TFD4400
-
1個
705-6184
右勝手
WP302R
TSE3000
-
1個
705-6192
右勝手
WP374TR
TGP5100Ⅰ
-
1個
351-3319
左勝手
WP440L
-
TFD44/THF44/TMD44/TGD4400L-A/TGP4100IA~TGP4112LIA/TGP42/THE40
1個
351-3327
右勝手
WP440R
-
TFD44/THF44/TMD44/TGP42/THE40/TGD4400R-A/TGP4100IA~TGP4112RIA
1個
705-6206
左勝手
WP803TL
TGD5400、THF5400,TUD5603L~5612L
-
1個
705-6214
右勝手
WP803TR
TGD5400、THF5400,TUD5603R~5612R
-
1個
705-6222
右勝手
WP813TR
THE4003R~4006R
-
1個
705-6231
右勝手
WP853TR
TSE4003R~TSE4004R
-
1個
705-6249
右勝手
WP855TR
TSE4005R~TSE4012R
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,750
( 3,025 )
1日目
2,750
( 3,025 )
1日目
2,850
( 3,135 )
1日目
2,850
( 3,135 )
1日目
1,970
( 2,167 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
3,110
( 3,421 )
1日目
2,210
( 2,431 )
1日目
3,140
( 3,454 )
1日目
3,1402,826
( 3,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
1日目
3,140
( 3,454 )
1日目
3,140
( 3,454 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目
2,990
( 3,289 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
3,520
( 3,872 )
1日目
3,520
( 3,872 )
1日目
3,140
( 3,454 )
1日目
3,520
( 3,872 )
1日目
3,520
( 3,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ TAC工具部品 インサート押え駒 WP
各種工具用インサート押え駒。
クランプ部品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 インサート押え駒 WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 インサート押え駒 WP
TAC工具部品 インサート押え駒
TAC工具部品 インサート押え駒 WPP
TAC工具部品 インサート押え駒 WT
TAC工具部品 インサート押え駒 WF
TAC工具部品 調整駒
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,970-3,520 -2,3003,5202,300 -2,880
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類クランプ部品クランプ部品クランプ部品クランプ部品クランプ部品クランプ部品

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト