17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R

通常単価(税別)
76,330160,010
税込単価
83,963176,011
通常出荷日:1日目

ボアタイプの刃先交換式エンドミル。【特長】・ねじ止め式の切削工具。・刃数 が2枚刃、4枚刃で展開。・4...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TACミル超仕上用 SFP4000の外形図と寸法

TACミル超仕上用 SFP4000:関連画像

TACミル超仕上用 SFP4000の寸法図

形番 刃数 寸法(mm) 重量
(kg)
φDc φd l Lf b a
SFP4004R 2 100 31.75 32 63 8 12.7 2.3
SFP4005R 125 38.1 38 10 15.9 3.5
SFP4006R 4 160 50.8 11 19.0 5.8
SFP4008R 200 47.625 14 25.4 9.0

この商品に関する関連部品

TACミル超仕上用 SFP4000:関連画像

構造および部品形番表

型番 部品名 部品形番
SFP4000
(1) ロケータ LW400R/L
(2) 調整駒 FW-305
(3) インサート締付けねじ CSTA-5S
(4) セットボルト CM5×0.8×16
(5) 六角穴付ボルト CM5×0.8×8
(6) 皿バネ (JIS)L5
(7) 左右ねじ FDS-8S
- バネ座金 (JIS)5S
- T形スパナ P-4
- ドライバ T-15D

標準切削条件

被削材 材種 切削速度
vc(m/min)
回転当りの送りf(mm/rev) 切込み
ap(mm)
SFP EFP
軟鋼 N308 180~250 ≦6 ≦4 ≦0.1
炭素鋼 150~200
合金鋼
ステンレス鋼 N308 160~200 ≦4 ≦3 ≦0.1
鋳鉄 TH10 100~150 ≦5 ≦3 ≦0.2
非鉄金属 TH10 200~500 ≦6 ≦4 ≦0.1
  • 回転数(min-1)=切削速度×1000÷3.14÷工具径
  • テーブル送り(mm/min)=回転数×1刃当りの送り×工具の刃数

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

寸法 Φd

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

トラスココード

最小発注数量
100
2
31.75
32
8
12.7
825-3758
1個
125
2
38.1
38
10
15.9
825-3759
1個
160
4
50.8
38
11
19
825-3760
1個
200
4
47.625
38
14
25.4
825-3761
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,330
( 83,963 )
1日目
81,630
( 89,793 )
1日目
138,310
( 152,141 )
1日目
160,010
( 176,011 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボアタイプの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・ねじ止め式の切削工具。
・刃数 が2枚刃、4枚刃で展開。
・4種類のバリエーションで用途にあわせて選択ができる。
・ロケータ、調整駒、インサート締付けねじ、セットボルト、六角穴付ボルト、皿バネ、左右ねじにより構成。
【用途】
・鋼・鋳鉄・ステンレスの高精度の仕上げ専用として利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R
転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI
面取り加工用カッタ ECP4400R形
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ
平面加工用カッタ EGD4400形
平面加工用カッタ EME4400形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格76,330-65,670 -16,720 -63,27154,890 -45,430 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜3日目〜1日目1日目
加工用途平面平面 / 面取り面取り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 面取り平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法アーバーアーバー柄付きタイプアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ
全長 (L)(mm)636313050115120
適応チップ材種超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング