17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミル 平面加工用 EFP4000R

通常単価(税別)
31,61045,510
税込単価
34,77150,061
通常出荷日:1日目

柄付きタイプの刃先交換式エンドミル。【特長】・ねじ止め式の切削工具。・刃数が1枚刃と2枚刃で用途に合わ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TACミル超仕上用 EFP4000の外形図と寸法

TACミル超仕上用 EFP4000:関連画像

TACミル超仕上用 EFP4000の側面図

TACミル超仕上用 EFP4000:関連画像

先端部

形番 刃数 寸法(mm)
φDc Lf ls L φDs
EFP4050R 1 50 40 80 120 32
EFP4063R 2 63 50 130

注)図BはEFP4063Rを示します(正面側刃先微調整機構付き)。EFP4050Rは微調整機構がついていません。

この商品に関する関連部品

TACミル超仕上用 EFP4000:関連画像

構造および部品形番表

型番 部品名 部品形番
SFP4000
(1) ロケータ LW400R/L
(2) 調整駒 FW-305
(3) インサート締付けねじ CSTA-5S
(4) セットボルト CM5×0.8×16
(5) 六角穴付ボルト CM5×0.8×8
(6) 皿バネ (JIS)L5
(7) 左右ねじ FDS-8S
- バネ座金 (JIS)5S
- T形スパナ P-4
- ドライバ T-15D

標準切削条件

被削材 材種 切削速度
vc(m/min)
回転当りの送りf(mm/rev) 切込み
ap(mm)
SFP EFP
軟鋼 N308 180~250 ≦6 ≦4 ≦0.1
炭素鋼 150~200
合金鋼
ステンレス鋼 N308 160~200 ≦4 ≦3 ≦0.1
鋳鉄 TH10 100~150 ≦5 ≦3 ≦0.2
非鉄金属 TH10 200~500 ≦6 ≦4 ≦0.1
  • 回転数(min-1)=切削速度×1000÷3.14÷工具径。
  • テーブル送り(mm/min)=回転数×1刃当りの送り×工具の刃数。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
50
120
1
40
825-3591
1個
63
130
2
50
825-3592
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,610
( 34,771 )
1日目
45,510
( 50,061 )
1日目

詳細情報

基本情報

柄付きタイプの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・ねじ止め式の切削工具。
・刃数が1枚刃と2枚刃で用途に合わせて選択が出来る。
・ロケータ、調整駒、インサート締付けねじ、セットボルト、六角穴付ボルト、皿バネ、左右ねじで構成。
・型番:EFP4063Rは正面側刃先微調整機構が付いている。
【用途】
・鋼、鋳鉄、ステンレスの高精度の仕上げ専用として利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル 平面加工用 EFP4000Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミル 平面加工用 EFP4000R
ミル 肩削り用 ESE4000R
平面加工用カッタ EME4400形
平面加工用カッタ EGD4400形
平面加工用カッタ DoPent EEN09形
面取り加工用カッタ ECP4400R形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格31,610-45,430 -45,430 -54,890 -34,750 -16,720 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
加工用途平面平面 / 側面平面 / 面取り平面 / 面取り平面面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
シャンク径 (d)(mm)323232323232
適応チップ材種超硬コート / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コートなし / サーメット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング