17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦD1(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI

通常単価(税別)
70,250293,724
税込単価
77,275323,096
通常出荷日:1日目

くさび止め式でボアタイプの刃先交換式エンドミル。【特長】・リード角が45度、ポジタイプ4コーナ仕様イン...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TACミル深切込み形 TMD5400Iの外形図と寸法について

TACミル深切込み形 TMD5400Iの寸法図 すくい角/A.R.15度、R.R.3度 Max.ap/6mm ※右勝手(R)を示す。

TACミル深切込み形 TMD5400Iの寸法図
すくい角/A.R.15度、R.R.3度
Max.ap/6mm
※右勝手(R)を示す。

形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
φDcφD1φdlLfba
TMD5404RI410011831.753263812.72.5
TMD5405RI612514238.1381015.92.5
TMD5406RI16017650.811195.8
TMD5408RI820021647.6251425.49.0
TMD5410RI1025026516.3
TMD5412RI1231533025.2

ボアタイプ

この商品の構造および部品について

部品構成図

部品構成図

型番部品名 部品形番
(1)ロケータ
LP540R/L
(2)インサート押え駒
WF500R/L
(3)押え駒締付けねじ
FDS-8S
(4)ロケータ締付けねじ
CM4×0.7×20
-T形スパナ
TP-4

TMD5400Iの標準切削条件について

被削材材種荒加工(ap=1.5~6mm)仕上げ加工(ap=0.3~0.7mm)
切削速度vc(m/min)刃当り送りfz(mm/t)切削速度vc(m/min)刃当り送りfz(mm/t)
軟鋼
なまの鋼材
(180HB以下)
NS740・N308150~2500.1~0.25150~2500.1~0.3
AH120・GH3300.1~0.350.1~0.35
T3130150~300180~300
UX30・AH130100~180130~200
炭素鋼
合金鋼
(300HB以下)
T3130150~2800.1~0.35180~2800.1~0.35
NS740・N308100~1800.1~0.25150~2000.1~0.3
AH120・GH330100~2000.1~0.30.1~0.35
UX3080~130100~150
ダイス鋼
(30HRC以下)
T3130・AH120100~1500.1~0.2100~1500.1~0.2
UX3080~13080~130
ステンレス鋼
(250HB以下)
AH130・AH14080~1800.15~0.3100~2000.15~0.33
AH120・GH330150~2300.15~0.3200~2500.15~0.3
UX30150~180180~200
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄TH10・UX3080~1300.1~0.380~1300.1~0.3
アルミ合金
(Si<13%)
TH10200~10000.05~0.3350~10000.1~0.3
銅合金TH10200~5000.1~0.2200~5000.1~0.25

この商品の使用上の注意

  • アルミ合金以外は乾式の切削条件です。
  • 鋼、炭素鋼、合金鋼湿式加工にはT3130を推奨します。その場合には、切削条件を下げてご使用ください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

寸法 Φd

(mm)

寸法 ΦD1

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
100
4
31.75
118
32
8
12.7
825-3882
2D
1個
125
6
38.1
142
38
10
15.9
350-7637
2D/3D
1個
160
6
50.8
176
38
11
19
350-7645
2D
1個
200
8
47.625
216
38
14
25.4
825-3883
2D
1個
250
10
47.625
265
38
14
25.4
825-3884
2D
1個
315
12
47.625
330
38
14
25.4
825-3885
2D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,250
( 77,275 )
1日目
102,033
( 112,236 )
1日目
111,098
( 122,208 )
1日目
152,665
( 167,932 )
1日目
210,244
( 231,268 )
1日目
293,724
( 323,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

くさび止め式でボアタイプの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・リード角が45度、ポジタイプ4コーナ仕様インサート。
・刃数が4枚刃、6枚刃、8枚刃、10枚刃、12枚刃の5タイプの6サイズより選択可能。
・ロケータ、インサート押え駒、押え駒締付けねじ、ロケータ締付けねじの部品で構成。
【用途】
・鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属の深切込み・汎用加工用として最適。
・正面加工、面取り加工等に利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI
転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R
TACミル EMD4403RI-S32
サンダー・ミル深切込み形 TME5400I
アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ TPM16-SA
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格70,250-81,621 -73,57276,824 -107,310 -170,090 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 面取り平面平面 / 面取り平面 / 面取り平面平面 / 側面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法アーバーアーバー柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバー
全長 (L)(mm)63631206312063
適応チップ材種超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / サーメットダイヤ(PCD)超硬コート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング