17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

通常単価(税別)
20,59044,840特別価格
税込単価
22,64949,324特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。【特長】・切れ味の良い2コーナ仕様インサート採...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高性能ボディ

エアホール付きのため、切りくず排出性良好!
ラインナップが豊富標準刃、多刃、ロングシャンク等を設定可能。加工用途に応じた最適ボディを!

ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07 最大切込み深さ(MJブレーカ使用時)
ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07 3枚刃画像

標準刃
3枚刃

ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07 7枚刃画像

多刃
7枚刃

部品 スパナ:T-7DB

 

外形図

 外形図
シャンクタイプ(max.ap:MJ=7mm/AJ=6.4mm/HJ=0.8mm)

シャンクタイプ(max.ap:MJ=7mm/AJ=6.4mm/HJ=0.8mm)

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

寸法 ℓs

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

仕様

最小発注数量
12
68
12
2
18
zoller
50
701-3833
2D/3D
多刃
1個
12
125
12
2
30
-
95
701-3841
2D/3D
ロングシャンク
1個
16
70
12
2
20
zoller
50
701-3850
2D/3D
標準刃
1個
16
145
16
2
40
zoller
105
701-3868
2D/3D
ロングシャンク
1個
16
84
16
4
24
zoller
60
701-3876
2D/3D
多刃
1個
18
145
16
2
40
zoller
105
701-3884
2D/3D
ロングシャンク
1個
18
84
16
4
24
zoller
60
701-3892
2D/3D
多刃
1個
20
185
20
3
50
zoller
135
701-3914
2D/3D
ロングシャンク
1個
20
100
20
5
30
-
70
701-3922
2D
多刃
1個
22
185
20
3
50
zoller
135
701-3931
2D/3D
ロングシャンク
1個
22
100
20
5
30
-
70
701-3949
2D
多刃
1個
25
95
20
3
35
zoller
60
701-3957
2D/3D
標準刃
1個
25
115
25
7
35
-
80
701-3973
2D
多刃
1個
28
115
25
7
35
zoller
80
701-3990
2D/3D
多刃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,590
( 22,649 )
1日目
21,980
( 24,178 )
1日目
26,430
( 29,073 )
1日目
28,330
( 31,163 )
1日目
28,990
( 31,889 )
1日目
28,330
( 31,163 )
1日目
28,99028,120
( 30,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,070
( 39,677 )
1日目
37,090
( 40,799 )
1日目
33,361
( 36,697 )
1日目
37,09035,977
( 39,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,18037,034
( 40,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,84043,494
( 47,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,840
( 49,324 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。
【特長】
・切れ味の良い2コーナ仕様インサート採用。
【用途】
・直角肩加工用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07
高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11
高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO-07M
ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA
ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM
ヘッド交換式高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO11-M
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格20,590-17,740 -28,990 -18,840 -12,780 -23,580 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング