17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミル 肩削り用 TSP4000IA

通常単価(税別)
62,273315,371
税込単価
68,500346,908
通常出荷日:1日目

くさび止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ。【特長】・リード角:90°。・3コーナ仕様インサート。【用途...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TACミル TSP4000IAの外形図と寸法について

TACミル TSP4000IAの寸法図

TACミル TSP4000IAの寸法図

形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
φDcφdlLfba
TSP4003RIA48025.4265069.51.1
TSP4004RIA610031.753263812.72.0
TSP4005RIA12538.1381015.93.1
TSP4006RIA816050.811195.1
TSP4008RIA1020047.6251425.47.7
TSP4010RIA1225014.1
TSP4012RIA1431522.6

構造および部品形番表について

1)ロケータ、2)ロケータ締付けねじ、3)インサート押え駒、4)押え駒締付けねじ

1)ロケータ、2)ロケータ締付けねじ、3)インサート押え駒、4)押え駒締付けねじ

  • 回転数(min-1)=切削速度×1000÷3.14÷工具径
  • テーブル送り(mm/min)=回転数×1刃当りの送り×工具の刃数
型番部品名部品形番
TSP4003R/LIA~TSP4004R/LIATSP4005R/LIA~TSP4012R/LIA
(1)ロケータLP403R/LLP405R/L
(2)ロケータ締付けねじCM4×0.7×14CM4×0.7×14
(3)インサート押え駒WF330NWF500R
(4)押え駒締付けねじFDS-8SFDS-8S
-T形スパナTP-4TP-4

この商品の標準切削条件

被削材材種荒加工(切込みap1.5mm以上)仕上げ加工(切込みap0.3~0.7mm)
切削速度vc(m/min)刃当り送りfz(mm/t)切削速度vc(m/min)刃当り送りfz(mm/t)
鋳鉄
ダクタイル鋳鉄
T1115100~2000.1~0.2100~2000.1~0.25
TH10・UX3080~13080~130
軟鋼
なまの鋼材
(180HB以下)
AH120・GH330100~2300.1~0.25130~2500.1~0.3
T3130130~3000.1~0.28180~300
UX30100~1800.1~0.25130~200
NS740・N308130~2000.1~0.2150~2500.1~0.25
炭素鋼
合金鋼
(300HB以下)
AH120・GH330100~1800.1~0.2150~2000.1~0.28
T3130130~1800.1~0.25180~280
UX3080~1300.1~0.2100~150
NS740・N308100~1500.1~0.18150~2000.1~0.23
ダイス鋼
(30HRC以下)
T3130・AH120・GH330100~1500.1~0.18100~1500.1~0.2
UX3080~13080~130
ステンレス鋼
(250HB以下)
AH130・AH140150~2000.15~0.23200~2300.15~0.25
AH120150~2300.15~0.2200~2500.15~0.23
被削材刃当り送りfz(mm/t)(荒加工 切込みap1.5mm以上)
K:TPKR43ZSR-MJM:TPMR2204PDSR-MJ
軟鋼・なまの鋼材(180HB以下)0.1~0.230.1~0.4
炭素鋼・合金鋼(300HB以下)0.1~0.20.1~0.35
ダイス鋼(30HRC以下)0.10~0.180.1~0.25

MJインサートTPM/KRの使い分け
K級:TPKR43ZSR-MJ:軽~中切削領域
M級:TPMR2204PDSR-MJ:中~重切削領域

この商品の使用上の注意

  • 被削材は乾式切削を行ってください。
  • 軟鋼・炭素鋼・合金鋼の湿式加工にはT3130を推奨します。その場合には、切削条件を下げてご使用ください。
  • 切削速度と仕上加工の条件は、標準切削条件表をご覧ください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法 Φd

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

トラスココード

最小発注数量
80
50
4
50
25.4
26
6
9.5
350-7904
1個
100
63
6
63
31.75
32
8
12.7
350-7912
1個
125
63
6
63
38.1
38
10
15.9
350-7921
1個
160
63
8
63
50.8
38
11
19
350-7939
1個
200
63
10
63
47.625
38
14
25.4
825-3998
1個
250
63
12
63
47.625
38
14
25.4
825-3999
1個
315
63
14
63
47.625
38
14
25.4
825-4000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,273
( 68,500 )
1日目
85,401
( 93,941 )
1日目
102,033
( 112,236 )
1日目
126,214
( 138,835 )
1日目
173,915
( 191,307 )
1日目
231,890
( 255,079 )
1日目
315,371
( 346,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

くさび止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ。
【特長】
・リード角:90°。
・3コーナ仕様インサート。
【用途】
・鋳鉄・鋼の肩削り加工。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル 肩削り用 TSP4000IAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミル 肩削り用 TSP4000IA
ミル 肩削り用 ESE4000R
ミル 肩削り用 TSE4000RIA
TACミル・仕上刃・コンビネーションタイプ TFP4000IA
ミル 肩削り用 TSE3000R
ミル 肩削り用 ESE3000R
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格62,273-48,607 -62,273 -97,497 -39,356 -18,552 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途平面平面 / 側面平面平面平面平面 / 側面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
取付け方法アーバー柄付きタイプアーバーアーバーアーバー柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)1010101088
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング