17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 適応チップ材種

  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦD1(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TACミル THF4400IA

通常単価(税別)
68,997126,214
税込単価
75,897138,835
通常出荷日:1日目

くさび止め式でボアタイプの刃先交換式エンドミル。【特長】・リード角が45度、ポジタイプ4コーナ仕様のイ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TACミル THF4400IAの外形図と寸法について

TACミル THF4400IAの寸法図 すくい角/A.R.+17度、R.R.+5度 Max.ap/4mm ※右勝手(R)を示す。

TACミル THF4400IAの寸法図
すくい角/A.R.+17度、R.R.+5度
Max.ap/4mm
※右勝手(R)を示す。

形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
φDcφD1φdlLfba
THF4403RIA5809425.4265069.51.2
THF4404RIA610011331.753263812.72.1
THF4405RIA812513738.1381015.93.2
THF4406RIA816017250.811195.0
THF4408RIA1020021140.6251425.48.2

ボアタイプ

この商品の構造および部品について

部品構成図

部品構成図

型番部品名部品形番
(1)ロケータLF440R/L
(2)インサート押え駒WP440R/L
(3)押え駒締付けねじFDS-8S
(4)ロケータ締付けねじCM4×0.7×14
-T形スパナTP-4

・回転数(min-1)=切削速度×1000÷3.14÷工具径
¡・テーブル送り(mm/min)=回転数×1刃当りの送り×工具の刃数

THF4400IA の標準切削条件

被削材材種切込みap:0.1~4mm
切削速度vc(m/min)刃当り送り fz(mm/t)
アルミ合金
(Si<13%)
TH10200~10000.05~0.2
DX140
アルミ合金
(Si≧13%)
TH1080~2000.1~0.2
DX140200~400
ジュラルミンTH10200~10000.05~0.2
DX140
銅合金TH10200~5000.05~0.2

この商品の使用上の注意

  • 水溶性切削油を使用することを推奨します。
  • DX140SFCN42ZFN-DIAの最大切込みの目安は2mmです。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

適応チップ材種

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法 Φd

(mm)

寸法 ΦD1

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

トラスココード

最小発注数量
80
50
5
超硬コートなし / ダイヤ(PCD)
50
25.4
94
26
6
9.5
710-2712
1個
160
63
8
超硬コートなし / ダイヤ(PCD)
63
50.8
172
38
11
19
350-7564
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,997
( 75,897 )
1日目
126,214
( 138,835 )
1日目

詳細情報

基本情報

くさび止め式でボアタイプの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・リード角が45度、ポジタイプ4コーナ仕様のインサート。
・刃数が5枚刃、6枚刃、8枚刃、10枚刃の4タイプで用途にあわせて選択可能。
・ロケータ、インサート押え駒、押え駒締付けねじ、ロケータ締付けねじの部品で構成。
【用途】
・アルミ合金、非鉄金属の汎用加工用として最適。
・正面加工、面取り加工等に利用可能。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル THF4400IAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACミル THF4400IA
TACミル・仕上刃・コンビネーションタイプ TFP4000IA
ミル 肩削り用 TSP4000IA
平面加工用カッタ EME4400形
面取り加工用カッタ ECP4400R形
TACミル TUNGQUAD TPD05
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格68,997-97,497 -62,273 -48,607 -17,924 -53,413 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
加工用途平面 / 面取り平面平面平面 / 面取り面取り平面 / 溝
被削材アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法アーバーアーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)41010434
CADデータ有無(2D/3D)2D2D2D2D2D2D/3D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング