17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦD1(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A

通常単価(税別)
68,997166,962
税込単価
75,897183,658
通常出荷日:1日目

くさび止め式平面加工用ボアタイプカッタ。【特長】・リード角:75°。・ポジタイプ。・4コーナ仕様インサ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TACミル TGP4100I(B) Aの外形図と寸法について

TACミル TGP4100I(B) Aの寸法図 Max.ap:7mm 右勝手(R)を示す。

TACミル TGP4100I(B)Aの寸法図
Max.ap:7mm
右勝手(R)を示す。

形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
φDcφD1φdlLfba
TGP4103RIA5808925.4265069.51.3
TGP4104RIA610010831.753263812.72.4
TGP4105RIA812513238.1381015.93.6
TGP4106RIA16016750.811195.9

TGP4100IA(不等分割刃仕様)

形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
φDcφD1φdlLfba
TGP4104RBA810010831.753263812.72.4
TGP4105RBA1012513238.1381015.93.6
TGP4106RBA1216016750.811195.8

TGP4100BA(多刃仕様)

構造および部品形番表について

1)ロケータ、2)ロケータ締付けねじ、3)インサート押え駒、4)押え駒締付けねじ

1)ロケータ、2)ロケータ締付けねじ、3)インサート押え駒、4)押え駒締付けねじ

型番部品名部品形番
TGP4100RBATGP4100RIA~
(1)ロケータLP413R/LLP413R/L
(2)ロケータ締付けねじCM4×0.7×14CM4×0.7×14
(3)インサート押え駒WF310R/LWP440R/L
(4)押え駒締付けねじFDS-8SFDS-8S
-T形スパナTP-4TP-4

この商品の標準切削条件

被削材材種荒加工(ap=1.5~4mm)仕上げ加工(ap=0.3~0.7mm)
切削速度vc(m/min)刃当り送りfz(mm/t)切削速度vc(m/min)刃当り送りfz(mm/t)
鋳鉄
ダクタイル鋳鉄
T1115100~2000.1~0.2100~2000.1~0.23
TH10・UX3080~13080~130
FX105200~500200~6000.1~0.3
軟鋼・なまの鋼材
(180HB以下)
NS740・N308150~2500.1~0.18150~2500.1~0.23
AH120・GH3300.1~0.230.1~0.25
T3130150~3000.1~0.25180~3000.1~0.28
UX30100~180130~200
炭素鋼
合金鋼
(300HB以下)
T3130150~2800.1~0.23180~2800.1~0.25
NS740・N308100~1800.1~0.18150~2000.1~0.23
AH330・AH120100~2000.1~0.2
UX3080~1300.1~0.23100~1500.1~0.25
炭素鋼
合金鋼
(300HB以上)
T3130・GH330150~2300.1~0.23180~2800.1~0.25
NS740・N308100~1800.1~0.18150~2000.1~0.23
UX3080~1300.1~0.23100~1500.1~0.25
ダイス鋼
(30HRC以下)
T3130100~1500.1~0.15100~1500.1~0.2
UX3080~13080~130
ステンレス鋼
(250HB以下)
AH120・AH140150~2300.15~0.2200~2500.15~0.23
UX30150~1800.15~0.2180~200

この商品の使用上の注意

  • 被削材は乾式切削を行ってください。
  • 軟鋼、炭素鋼、合金鋼湿式加工にはT3130を推奨します。その場合には、切削条件を下げてご使用ください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法 Φd

(mm)

寸法 ΦD1

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

トラスココード

最小発注数量
80
50
5
50
25.4
89
26
6
9.5
825-3858
1個
100
63
8
63
31.75
108
32
8
12.7
825-3859
1個
100
63
6
63
31.75
108
32
8
12.7
350-7521
1個
125
63
10
63
38.1
132
38
10
15.9
825-3860
1個
125
63
8
63
38.1
132
38
10
15.9
825-3861
1個
160
63
12
63
50.8
167
38
11
19
825-3862
1個
160
63
8
63
50.8
167
38
11
19
350-7530
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,997
( 75,897 )
1日目
105,813
( 116,394 )
1日目
85,401
( 93,941 )
1日目
140,569
( 154,626 )
1日目
117,148
( 128,863 )
1日目
166,962
( 183,658 )
1日目
126,214
( 138,835 )
1日目

詳細情報

基本情報

くさび止め式平面加工用ボアタイプカッタ。
【特長】
・リード角:75°。
・ポジタイプ。
・4コーナ仕様インサート。
【用途】
・鋳鉄・鋼の汎用加工用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A
転削加工用工具(ISOインサート) TGP4200R-A
転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A
転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI
転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R
ミル 肩削り用 TSE4000RIA
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格68,997-68,997 -75,350 -70,250 -81,621 -62,273 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面平面平面 / 面取り平面 / 面取り平面平面
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
適応チップ材種超硬コート / サーメット / セラミック超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)76460.110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング