17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦD1(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

通常単価(税別)
70,400162,320
税込単価
77,440178,552
通常出荷日:1日目

【特長】・くさび止め式正面フライスカッタ、切込み角:45°、四角形ポジインサート使用。・鋼・ステンレス...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法 Φd

(mm)

寸法 ΦD1

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
80
50
6
50
25.4
96
26
6
9.5
710-2704
2D
1個
100
63
6
63
31.75
115
32
8
12.7
350-7491
-
1個
125
63
8
63
38.1
139
38
10
15.9
350-7505
2D
1個
160
63
8
63
50.8
173
38
11
19
350-7513
2D
1個
200
63
10
63
47.625
213
38
14
25.4
710-3816
2D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,400
( 77,440 )
1日目
80,110
( 88,121 )
1日目
109,590
( 120,549 )
1日目
117,900
( 129,690 )
1日目
162,320
( 178,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くさび止め式正面フライスカッタ、切込み角:45°、四角形ポジインサート使用。
・鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A
転削加工用工具(ISOインサート) TGP4200R-A
転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A
転削加工用工具(ISOインサート) カッターTMD5400RI
転削加工用工具(仕上げ加工用)SFP4000R
平面加工用カッタ TME4400形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格70,400-64,490 -64,490 -65,670 -76,330 -58,210 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 面取り平面平面平面 / 面取り平面平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
適応チップ材種超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット / セラミック超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
最大切り込み深さ (Ad)(mm)46760.14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング