17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦDb(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形

通常単価(税別)
74,606118,658
税込単価
82,067130,524
通常出荷日:1日目

ねじ止め式 直角肩加工用ボアタイプカッタ。【特長】・リード角:90°。・4コーナ仕様の縦インサートを採...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安定性の高い縦インサートによって荒肩削り加工、仕上げ加工にこれまでにない信頼性を発揮

 

■抜群の信頼性
高切込み高能率加工を実現

直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形 製品仕様01

・芯厚の大きい高剛性ボディ
・刃先強度の高い縦インサート

 

■4コーナー仕様インサート
・ 経済性に優れた両面仕様
・ インクリネーションと大きなすくい角で切削抵抗を低減

直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形 製品仕様02
直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形 製品仕様03

■切削性能

直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形 製品仕様04

刃先強度の比較

直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形 製品仕様05

 切りくず排出量の比較

外形図

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ、両面LMMU形インサート使用

A.R. = +5° ~ +6°, R.R. = +9° ~ +13°
直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形 外形図01

本図は右勝手(R)を示す。

使用方法・使用事例

使用事例

直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形 使用方法・使用事例01

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形 推奨切削条件表01

ボア、シャンクタイプ

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法 Φd

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 ΦDb

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

カッタ締付けボルト

最小発注数量
80
50
5
50
25.4
26
6
9.5
46
702-0708
3D
CM12x30H
1個
100
50
6
50
31.75
32
8
12.7
60
702-0716
-
TMBA-M16H
1個
125
63
7
63
38.1
38
10
15.9
80
702-0724
2D
TMBA-M20H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,606
( 82,067 )
1日目
104,303
( 114,733 )
1日目
118,658
( 130,524 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 直角肩加工用ボアタイプカッタ。
【特長】
・リード角:90°。
・4コーナ仕様の縦インサートを採用。高送りによる高能率加工を実現。
・最大切り込み15.1mm。φ80〜125(工具径:80〜125mm)。
【用途】
・直角肩加工用。大切込み、高送りによる高能率加工に対応。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ TPM16-SA
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ TPM11形
直角肩加工用カッタ EPW13形
直角肩加工用カッタ PES1500形
ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV12
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格74,606-170,090 -56,074 -24,827 -33,731 -77,380 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り側面側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法アーバーアーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット超硬コート
最大切り込み深さ (Ad)(mm)15.115.19.7101911.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング