17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形

通常単価(税別)
51,05082,380特別価格
税込単価
56,15590,618特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。【特長】・4コーナ仕様の縦インサートを採用。・...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安定性の高い縦インサートによって荒肩削り加工、仕上げ加工にこれまでにない信頼性を発揮

 

■抜群の信頼性
高切込み高能率加工を実現

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形 製品仕様01

・芯厚の大きい高剛性ボディ
・刃先強度の高い縦インサート

 

■4コーナー仕様インサート
・ 経済性に優れた両面仕様
・ インクリネーションと大きなすくい角で切削抵抗を低減

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形 製品仕様02
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形 製品仕様03

■切削性能

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形 製品仕様04

刃先強度の比較

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形 製品仕様05

 切りくず排出量の比較

外形図

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ、両面LMMU形インサート使用

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形 外形図01

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形 推奨切削条件表01

ボア、シャンクタイプ

 
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形 推奨切削条件表02

ラフィングタイプ

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
32
115
3
35
701-3787
2D/3D
1個
40
115
4
35
701-3795
2D
1個
50
120
4
40
701-3809
-
1個
63
120
6
40
701-3817
-
1個
80
120
7
40
701-3825
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,05049,518
( 54,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
56,220
( 61,842 )
3日目
61,61059,761
( 65,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
71,510
( 78,661 )
1日目
82,380
( 90,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。
【特長】
・4コーナ仕様の縦インサートを採用。
・高送りによる高能率加工を実現。
・最大切り込み9.7mm。Φ32~80(工具径:32~80mm)。
【用途】
・直角肩加工用。高送りによる高能率加工に対応。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11形のレビュー
この商品のレビューはありません

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング