ツール用品技術窓口
セレーション付き切れ刃がびびりを抑える刃先交換式エンドミル。【特長】・ねじ止め式で柄付きタイプのカッタ...
詳細を確認■耐びびり性が飛躍的UP
セレーション切れ刃により、切りくずを細分化。切削抵抗が軽減し、突き出しの長い加工でもびびりのない加工が可能。

被削材:S55C (200HB)
切削速度:Vc=150m/min
刃当り送り:fz=0.5mm/t
切込み:ap=2mm
切削幅:ae=50mm

切りくず形状の比較
■同一ボディに丸駒インサートも装着可能

本工具のインサート座は、セレーション切れ刃が重ならないよう、位相をずらした設計となっていますので、コーナ交換する際は、同一インサート座内で行うようにしてください。
異なったインサート座でコーナ交換しますと正常に4コーナ又は8コーナ使用することができなくなります。
■切削性能


シャンクタイプ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,990円 ( 39,589円 ) | 1日目 |
36,140円 ( 39,754円 ) | 1日目 |
36,430円 ( 40,073円 ) | 1日目 |
41,320円 ( 45,452円 ) | 1日目 |
41,470円 ( 45,617円 ) | 1日目 |
42,130円 ( 46,343円 ) | 1日目 |
セレーション付き切れ刃がびびりを抑える刃先交換式エンドミル。
【特長】
・ねじ止め式で柄付きタイプのカッタ。
・突き出しの長い加工で抜群の効果を発揮し、 同一ポケットに丸駒インサートも装着可能。
・標準タイプ、ロングタイプ、エクストラロングタイプで展開し、用途にあわせて選べる。
【用途】
・鋼、鋳鉄、アルミ合金の各機能加工に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ シャンクタイプ クーラント穴あり
0通常価格(税別):28,851円~

大昭和精機
フルカットミルFCM型ストレートシャンク型
4.7通常価格(税別):11,925円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
Max1 刃先交換式エンドミルMX形
4通常価格(税別):10,345円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーエクセレントミニASM形
4通常価格(税別):15,906円~

タンガロイ
直角肩加工用カッタ EPW13形
0通常価格(税別):23,220円~

三菱マテリアル
正面削り用 ASX445
0通常価格(税別):37,575円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーバーチカルミルASV形
0通常価格(税別):19,170円~

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R
0通常価格(税別):31,415円~

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミル WEZ 11000E型
0通常価格(税別):14,450円~