17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ミル 肩削り用 ESE4000R

通常単価(税別)
45,43068,770
税込単価
49,97375,647
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・くさび止め式直角肩加工用柄付きカッタ、三角形ポジインサート使用。・鋼・鋳鉄・ステンレス・非鉄...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

トラスココード

最小発注数量
80
120
4
350-8471
1個
50
115
3
350-8480
1個
63
115
4
350-8498
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,770
( 75,647 )
1日目
45,430
( 49,973 )
3日目
63,010
( 69,311 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くさび止め式直角肩加工用柄付きカッタ、三角形ポジインサート使用。
・鋼・鋳鉄・ステンレス・非鉄金属の深切込み肩削り加工用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル 肩削り用 ESE4000Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミル 肩削り用 ESE4000R
ミル 平面加工用 EFP4000R
ミル 肩削り用 EPE5000
正面削り用 ASX445
コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA
直角肩加工用カッタ EPW13形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアルサンドビックタンガロイ
通常価格45,430-31,610 -26,430 -37,575 -40,447 -23,220 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目〜1日目
加工用途平面 / 側面平面側面平面 / 面取り平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ
シャンク径 (d)(mm)323232324832
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート超硬コート / サーメット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング