17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦD1(mm)

    ~mm
  • 適合インサート

  • 締付けねじ

  • 寸法 ℓs(mm)

    ~mm
  • 寸法 γε(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TACフラッシュ小径ラジアスミル EWD

通常単価(税別)
28,55037,020
税込単価
31,40540,722
通常出荷日:1日目

ねじ止め式で柄付きタイプの刃先交換式エンドミル。【特長】・工具径が10~25mmで丸駒インサート使用。...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TACフラッシュ小径ラジアスミル EWDの外形図と寸法について

TACフラッシュ小径ラジアスミル EWDの寸法図 Max.ap/型番EWD05:2.5mm、EWD07:3.5mm、EWD10:5.0mm

TACフラッシュ小径ラジアスミル EWDの寸法図
Max.ap/型番EWD05:2.5mm、EWD07:3.5mm、EWD10:5.0mm

先端部

先端部

エア穴仕様(図a参照)

エア穴仕様(図a参照)

(図b参照)

(図b参照)

形番使用インサート刃数※エア穴仕様寸法(mm)
φD1φDcrεφDslsLfL
EWD05010RRDMW0501M02図a1052.5208020130
EWD05012RRDMW0501M03図a127
EWD05015RRDMW0501M04図b151010040150
EWD05020RRDMW0501M05図b201525120170
EWD07015RRDMW0702M03図a1583.520100150
EWD07020RRDMW0702M04図b201325120170
EWD07025RRDMW0702M05図b25183212545195
EWD10020RRDMW1003M02図a201052512040170
EWD10025RRDMW1003M03図a25153212545195

柄付きタイプ

EWDの標準切削条件について

被削材材種切削速度
vc(m/min)
刃当り送り
fz(mm/t)
切込み ap (mm)
工具径 φ10,12工具径 φ15,20工具径 φ25
炭素鋼(S50C等)300HB以下AH120200~5000.15~0.45~0.5~0.7~1.0
合金鋼(SCM440等)300HB以下AH120120~3500.15~0.35
ダイス鋼(SKD61等)300HB以下AH120100~3000.1~0.3
鋳鉄(FC250等)AH120200~5000.2~0.5~0.5~0.7~1.0
焼入れ鋼 プリハードン鋼 40HRC以下AH12070~2000.1~0.25~0.5~0.7~1.0

使用する部品について

形番
締付けねじスパナ
EWD05010RCSTD-1.8T-6D
EWD05012R
EWD05015R
EWD05020R
EWD07015RCSTB-2.5ST-8D
EWD07020R
EWD07025R
EWD10020RCSTB-3.5HT-15D
EWD10025R

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法 ΦD1

(mm)

適合インサート

締付けねじ

寸法 ℓs

(mm)

寸法 γε

(mm)

トラスココード

スパナ

最小発注数量
7
130
20
3
2.5
20
12
RDMW0501M0
CSTD-1.8
80
2.5
825-3689
T-6D
1個
13
170
25
4
3.5
40
20
RDMW0702M0
CSTB-2.5S
120
3.5
825-3693
T-8D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,550
( 31,405 )
1日目
37,020
( 40,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式で柄付きタイプの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・工具径が10~25mmで丸駒インサート使用。
・刃数が2枚刃、3枚刃、4枚刃、5枚刃の4タイプで展開。
・9種類のバリエーションで用途にあわせて選択可能。
【用途】
・鋼、鋳鉄、高硬度材に多機能加工用として最適。
・肩削り加工、肩削り加工、彫り込み加工、斜め送り加工、倣い加工、ヘリカル加工等に利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACフラッシュ小径ラジアスミル EWDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACフラッシュ小径ラジアスミル EWD
超軽量TACミル EDPD09
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06
超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09
曲面加工用カッタ TBN1000形
ねじ止め式超高送りカッタ TXP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格28,550-63,38035,340 -91,450 -17,820 -39,350 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバー
適応チップ材種超硬コートダイヤ(PCD)超硬コートダイヤ(PCD)超硬コートなし超硬コート
加工用途詳細多機能加工高速加工高送り加工高速加工型彫り高送り加工
CADデータ有無(2D/3D)2D2D2D/3D2D2D2D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング