17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TACフラッシュミル突き加工用 TZP19

通常単価(税別)
56,21488,427
税込単価
61,83597,270
通常出荷日:1日目

くさび止め式でボアタイプの刃先交換式エンドミル。【特長】・Zフィード加工、横送り加工の2タイプの加工方...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TACフラッシュミル突き加工用 TZP19の外形図と寸法について

TACフラッシュミル突き加工用 TZP19の寸法図 すくい角:A.R.+6度 R.R.-2度

TACフラッシュミル突き加工用 TZP19の寸法図
すくい角:A.R.+6度 R.R.-2度

形番刃数寸法(mm)重量(kg)
φDcφdlLfba
TZP19080R48031.753263812.71.32
TZP19100R51002.41
TZP19125R612538.1381015.93.17

TZP19の構造および部品について

部品構成図

部品構成図

型番部品名部品形番
(1)くさびWPP16R
(2)くさび締付けねじFDS-8ST
(3)敷金ZSA1502
(4)敷金止めねじCSTA-4
-ドライバT-27T, T-15D

この商品の標準切削条件について

被削材材種切削速度 vc(m/min)刃当り送り fz(mm/t)
炭素鋼・合金鋼・軟鋼AH120100~2000.1~0.3
T3130150~2500.1~0.25
ダイス鋼(SKD) 300HB以下AH120100~2000.1~0.3
T3130150~2500.1~0.25
プリハードン鋼 45HRC以下AH12060~1200.1~0.2
鋳鉄FC、FCDAH120100~2000.1~0.3

この商品の加工方法について

Zフィード加工

Zフィード加工

横送り加工

横送り加工

加工方法Zフィード加工横送り加工
ピックフィードpf(mm)径方向切込みae(mm)切込みap(mm)
(1)工具径φD/2有効切れ刃長
以下
~0.5
(2)有効切れ刃長
以下
工具径φD/2
  • ※ Zフィード加工を行う場合は、加工用途に合わせ、加工方法(1)(2)どちらかを選び、pfやaeを設定してください。
加工方法(1)

加工方法(1)

加工方法(2)

加工方法(2)

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

寸法 Φd

(mm)

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

トラスココード

最小発注数量
80
4
31.75
32
8
12.7
825-4030
1個
100
5
31.75
32
8
12.7
825-4031
1個
125
6
38.1
38
10
15.9
825-4032
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,214
( 61,835 )
1日目
71,504
( 78,654 )
1日目
88,427
( 97,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

くさび止め式でボアタイプの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・Zフィード加工、横送り加工の2タイプの加工方法がある。
・くさび、くさび締付けねじ、敷金、敷金止めねじの部品で構成されている。
・刃数が4枚刃、5枚刃、6枚刃のバリエーションで用途にあわせて選択可能。
【用途】
・鋼、鋳鉄等の壁面粗加工用として最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACフラッシュミル突き加工用 TZP19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TACフラッシュミル突き加工用 TZP19
TACミル TUNGREC TPO07R
超軽量TACミル EFE12
超軽量TACミル EDPD09
アルミ加工用 高能率エンドミル MEASフェースミル
TACミル EMD4403RI-S32
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラタンガロイ
通常価格56,214-68,476 -39,85867,81355,08173,572
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
加工用途平面側面 / 溝平面平面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法アーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプアーバー柄付きタイプ
全長 (L)(mm)63409510050120
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)超硬コート超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング