ツール用品技術窓口
ねじ止め式でボアタイプの刃先交換式エンドミル。【特長】・Zフィード加工 、横送り加工の2タイプの加工方...
詳細を確認

TACフラッシュミル突き加工用 TZP12の寸法図
すくい角:A.R.+0度 R.R. -2度~0度

先端部
| 形番 | 刃数 | 寸法(mm) | 重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φDc | φd | l | Lf | b | a | |||
| TZF11050R | 4 | 50 | 22 | 20 | 45 | 6 | 10 | 0.38 |
| TZF11063R | 6 | 63 | 0.72 | |||||
| TZF11080R | 7 | 80 | 31.75 | 32 | 63 | 8 | 12.7 | 1.51 |

部品構成図
| 型番 | 部品名 | 部品形番 |
|---|---|---|
| (1) | 締付けねじ | CSTB-4S |
| (2) | カートリッジ | SDUPR09CZ-11 |
| (3) | カートリッジ締付けねじ | CM4×0.7×12 |
| (4) | カートリッジ調整ねじ | SSHM3-10 |
| - | ドライバ | T-15D |
| - | 六角レンチ | P-1.5,P-3 |
| 被削材 | 材 種 | 切削速度 vc(m/min) | 刃当り送り fz(mm/t) |
|---|---|---|---|
| 炭素鋼、合金鋼 HB300以下 | NS530 | 300(150~400) | 0.15(0.05~0.20) |
| AH740 | 250(150~350) | ||
| 鋳 鉄 FC250など | AH740 | 300(200~500) | 0.15(0.05~0.20) |
| ダクタイル鋳鉄 FCD600など | AH740 | 250(150~350) | |
| プリハードン鋼、高硬度材 40~55HRC | AH740 | 150(100~200) | 0.10(0.05~0.15) |
| Zフィード加工 | 横送り加工 | |
|---|---|---|
| ピックフィード pf(mm) | 径方向切込み ae(mm) | 切込み ap(mm) |
| 0.5~1.0 | ~0.5 | ~0.5 |
・切込みaeは0.3mm以下(限界切込み0.5mm)、ピックフィードpfは0.5~ 1.0mm以下の乾式切削(エアブロー含む)を推奨いたします。
・TZF11形は動バランスを調整しておりません。したがって、L/D=6を超えるような突出しの長い状況で高回転の条件で使用をする場合は、十分注意してください。
(標準切削条件の50%程度より振動や加工条件を確認しながら、回転数を上げてください。)
・高精度な加工面を得るために、十分剛性のある機械でご使用ください。

Zフィード加工

横送り加工
・工具突出し長がL/D=5を超えるような立ち壁の加工にご使用ください。
・φ50以上の微調整機能のついた工具では、刃先の振れ(径方向)が0.01mm以下になるように調整してください。
・TZF11形横送りのフライス加工も可能な仕様になっております。Zフィード加工による壁面加工のみでなく、座面のさらい加工などにも使用できます。(切込みap=0.5mm以下)
ねじ止め式でボアタイプの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・Zフィード加工 、横送り加工の2タイプの加工方法。
・刃数が4枚刃、6枚刃、7枚刃の3つのバリエーションで用途にあわせて選択可能。
・締付けねじ、カートリッジ、カートリッジ締付けねじ、カートリッジ調整ねじの部品で構成。
【用途】
・鋼・鋳鉄等に側面突き加工、正面の加工等に利用可能。
・壁面高精度加工用として最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
Max1 刃先交換式エンドミルMX形
4通常価格(税別):10,345円~

タンガロイ
TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE6000
0通常価格(税別):38,330円~

タンガロイ
平面加工用カッタ TAW13形
0通常価格(税別):30,370円~

三菱マテリアル
多機能用 AQX
0通常価格(税別):16,250円~

富士元工業
シュリリン
0通常価格(税別):18,506円~

住友電工ハードメタル
アルミニウム合金用高能率カッタ SRF型
0通常価格(税別):46,824円~

京セラ
MEW型 エンドミル ホルダ
0通常価格(税別):20,900円~

カーメックス
バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー
0通常価格(税別):17,922円~

京セラ
ミーリング用ホルダ 極小径
0通常価格(税別):14,910円~