17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

曲面加工用ボールエンドミル EBD形

通常単価(税別)
69,73092,210
税込単価
76,703101,431
通常出荷日:1日目

ねじ止め式 曲面加工用ボールエンドミル。【特長】・独自の3コーナ仕様インサートを採用。【用途】・金型の...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TACフラッシュボールエンドミル大径タイプ EBD

図A(単位:mm)

図A(単位:mm)

コンビネーションシャンク(単位:mm)

コンビネーションシャンク(単位:mm)

形番Max. apDczDslsLfLreFig
  EBD040SSE 45.040.00442.0100.0100.0200.020.00A
  EBD040MSE 45.040.00442.0100.0150.0250.020.00A
  EBD050SSE 59.050.00442.0100.0100.0200.025.00A
  EBD050MSE 59.050.00442.0100.0150.0250.025.00A
  EBD050SCE 59.050.00450.8100.0100.0200.025.00B
  EBD050MCE 59.050.00450.8100.0150.0250.025.00B

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

適合インサート

締付けねじ

寸法 γε

(mm)

トラスココード

仕様

スパナ

最小発注数量
40
250
42
45
150
ZDMT4005-MJ SCMT09T308-23
CSTB-4M
20
825-3575
ロングシャンク
T-15T
1個
40
200
42
45
100
ZDMT4005-MJ SCMT09T308-23
CSTB-4M
20
825-3576
標準
T-15T
1個
50
250
50.8
59
150
ZDMT5006-MJ SCMT120408-23
CSTB-5
25
825-3577
ロングシャンク
T-20T
1個
50
250
42
59
150
ZDMT5006-MJ SCMT120408-23
CSTB-5
25
825-3578
ロングシャンク
T-20T
1個
50
200
50.8
59
100
ZDMT5006-MJ SCMT120408-23
CSTB-5
25
825-3579
標準
T-20T
1個
50
200
42
59
100
ZDMT5006-MJ SCMT120408-23
CSTB-5
25
825-3580
標準
T-20T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,840
( 80,124 )
1日目
69,730
( 76,703 )
1日目
92,210
( 101,431 )
1日目
83,890
( 92,279 )
1日目
89,180
( 98,098 )
1日目
80,870
( 88,957 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 曲面加工用ボールエンドミル。
【特長】
・独自の3コーナ仕様インサートを採用。
【用途】
・金型の意匠面等、曲面の荒加工用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲面加工用ボールエンドミル EBD形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲面加工用ボールエンドミル EBD形
平面加工用カッタ EGD4400形
超軽量TACミル EFE12
超軽量TACミル EDPD09
TACミル EMD4403RI-S32
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイオーエスジー
通常価格69,730-54,890 -37,23063,38068,77015,179 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式
刃数(枚)4 / 743342
適応チップ材種超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート
寸法 ℓs(mm)10080606080-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング