17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓs(mm)

    ~mm
  • 寸法 γε(mm)

    ~mm
  • 寸法 L3(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

中仕上げ用ボールエンドミル EBP

通常単価(税別)
26,21345,774
税込単価
28,83450,351
通常出荷日:1日目

ねじ止め式で柄付きタイプの刃先交換式エンドミル。【特長】・工具径が20~30mm。・標準タイプ、長刃長...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TACフラッシュボールエンドミル EBPの仕様について

TACフラッシュボールエンドミル EBP:関連画像

R精度:±0.08

仕様 形番 刃数 寸法(mm)
φDc L Lf ls L3 φDs ap rε
標準 EBP020SS 2 20 140 60 80 30 25 16 10
EBP025SS 25 150 70 35 32 21 12.5
EBP030SS 30 160 80 40 24 15
長刃長 EBP020MSE 2+2 20 150 70 80 35 25 29.5 10
EBP025MSE 25 180 80 100 50 32 41 12.5
EBP030MSE 30 200 100 55 45 15
ロングシャンク EBP020LSE 2+2 20 250 70 180 35 25 29.5 10
EBP025LSE 25 300 80 220 50 32 41 12.5
EBP030LSE 30 350 100 250 55 45 15
仕様 形番 使用インサート 締付けねじ ドライバ
R刃用 外周刃 R刃用 外周刃用 R刃用 外周刃用
標準 EBP020SS ZPET2004-MJ - CSTD-3T - T-10D -
EBP025SS ZPET2505-MJ - CSTB-4S - T-15D -
EBP030SS ZPET3006-MJ - CSTB-5S - T-20D -
長刃長 EBP020MSE ZPET2004-MJ DCMW070204TN CSTD-3T CSTB-2.5S T-10D T-8D
EBP025MSE ZPET2505-MJ DCMW11T304TN CSTB-4S CSTB-4S T-15D T-15D
EBP030MSE ZPET3006-MJ DCMW11T304TN CSTB-5S CSTB-4S T-20D T-15D
ロングシャンク EBP020LSE ZPET2004-MJ DCMW070204TN CSTD-3T CSTB-2.5S T-10D T-8D
EBP025LSE ZPET2505-MJ DCMW11T304TN CSTB-4S CSTB-4S T-15D T-15D
EBP030LSE ZPET3006-MJ DCMW11T304TN CSTB-5S CSTB-4S T-20D T-15D

TZF11の標準切削条件

被 削 材 材 種 加工
形態
切削速度
Vc
(m/min)
テーブル送り vf(mm/min)
工具径φ20 工具径φ25 工具径φ30
炭素鋼
(S55C等)
300HB以下
AH120 (1) 200(170~230) 760(610~910) 610(460~760) 510(360~660)
(2) 230(200~260) 1100(900~1300) 880(680~1080) 730(530~930)
(3) 180(150~200) 570(420~350) 460(310~610) 380(230~530)
合金鋼
(SCM440等)
300HB以下
AH120 (1) 180(150~210) 680(530~830) 550(400~700) 450(300~600)
(2) 210(180~240) 1000(800~1200) 800(600~400) 670(470~870)
(3) 160(130~180) 510(360~660) 400(250~550) 340(190~490)
ダイス鋼
(SKD61等)
300HB以下
AH330 (1) 150(120~180) 570(420~720) 460(310~610) 380(230~530)
(2) 180(150~210) 860(660~1060) 690(490~890) 570(370~770)
(3) 130(100~150) 410(260~560) 330(180~480) 280(130~430)
鋳鉄
(FC250等)
AH120 (1) 200(170~230) 950(800~1100) 760(610~910) 640(490~790)
(2) 230(200~260) 1200(900~1400) 1000(700~1200) 830(530~1030)
(3) 180(150~200) 570(420~720) 460(310~610) 380(230~530)
焼入れ鋼
プリハードン鋼
45HRC以下
AH120 (1) 80(60~100) 250(150~350) 200(100~300) 160(100~260)
(2) 100(70~130) 310(160~460) 250(100~400) 210(100~360)
(3) 60(40~80) 190(140~240) 150(100~200) 130(80~180)

加工形態

TACフラッシュボールエンドミル EBP:関連画像

(1)溝削り加工

TACフラッシュボールエンドミル EBP:関連画像

(2)肩削り(一般の切込み)

TACフラッシュボールエンドミル EBP:関連画像

(3)肩削り(深切込み)

この商品の使用上の注意

・切削速度は工具最外周での速度を示しています。
・加工形態分類の中にあっても、切込みが上限の場合は、標準切削条件の下限側の条件を設定してください。
・長刃長タイプ(MSE)については、切削条件(切削速度、送り)を上記の60~80%の条件に設定してください。
・ロングタイプ(LSE)については、上記切削条件の20~50%を目途に、突出し長を考慮して設定してください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法 ℓs

(mm)

寸法 γε

(mm)

寸法 L3

(mm)

トラスココード

仕様

使用インサート R刃用

使用インサート 外周刃

締付けねじ R刃用

締付けねじ 外周刃用

ドライバ R刃用

ドライバ 外周刃用

最小発注数量
20
150
25
2 ~ 4
29.5
70
80
10
35
825-3582
長刃長
ZPET2004-MJ
DCMW070204TN
CSTD-3T
CSTB-2.5S
T-10D
T-8D
1個
20
140
25
2
16
60
80
10
30
825-3583
標準
ZPET2004-MJ
-
CSTD-3T
-
T-10D
-
1個
25
150
32
2
21
70
80
12.5
35
825-3586
標準
ZPET2505-MJ
-
CSTB-4S
-
T-15D
-
1個
30
350
32
2 ~ 4
45
100
250
15
55
825-3587
ロングシャンク
ZPET3006-MJ
CMW11T304TN
CSTB-5S
CSTB-4S
T-20D
T-15D
1個
30
200
32
2 ~ 4
45
100
100
15
55
825-3588
長刃長
ZPET3006-MJ
CMW11T304TN
CSTB-5S
CSTB-4S
T-20D
T-15D
1個
30
160
32
2
24
80
80
15
40
825-3589
標準
ZPET3006-MJ
-
CSTB-5S
-
T-20D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,893
( 41,682 )
1日目
26,213
( 28,834 )
1日目
26,213
( 28,834 )
1日目
45,774
( 50,351 )
1日目
40,159
( 44,175 )
1日目
28,549
( 31,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式で柄付きタイプの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・工具径が20~30mm。
・標準タイプ、長刃長タイプ、ロングシャンクタイプ3タイプより用途にあわせて選択可能。
・溝削り加工、肩削り(一般の切込み)、肩削り(深切込み)の3パターンの加工形態。
【用途】
・鋼、鋳鉄等の型彫り中仕上げ加工用として最適。
・肩削り加工、刷り込み加工、斜め送り加工、倣い加工等に利用可能。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中仕上げ用ボールエンドミル EBPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中仕上げ用ボールエンドミル EBP
曲面加工用カッタ TBN1000形
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06
超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09
ねじ止め式超高送りカッタ TXP
TACフラッシュ小径ラジアスミル EWD
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格26,213-19,062 -37,823 -97,497 -42,125 -30,522 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバーアーバー柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート超硬コートなし超硬コートダイヤ(PCD)超硬コート超硬コート
加工用途詳細型彫り型彫り高送り加工高速加工高送り加工多機能加工
CADデータ有無(2D/3D)2D2D2D/3D2D2D2D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング