ツール用品技術窓口

TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE50000の寸法図
すくい角/A.R.+12度~+17度、R.R.-10度~0度
Max.ap/EPE5000:14mm

先端部
| 形番 | 使用インサート | 刃数 | 寸法(mm) | 締付けねじ | ドライバ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φDc | φDs | ap | Lf | L | |||||
| EPE5030R | AECW16T3PES/FR AEMW16T3PET/FR |
2 | 30 | 32 | 14 | 40 | 120 | CSTB-4S | T-15D |
| EPE5035R | 35 | ||||||||
| EPE5040R | 40 | ||||||||
柄付タイプ
| 被削材 | 材種 | 切削速度vc(m/min) | 刃当り送り fz(mm/t) |
|
|---|---|---|---|---|
| φ20~35 mm | φ40~63 mm | |||
| 軟鋼、なまの鋼材 (180HB以下) SS400、S15Cなど |
AH120・GH330 | 80~150 | 130~230 | 0.1~0.2 |
| NS740 | 100~150 | 130~180 | 0.1~0.15 | |
| UX30 | 80~150 | 100~150 | 0.1~0.2 | |
| 炭素鋼、合金鋼 (300HB以下) S55C、SCM440など |
AH120・GH330 | 80~100 | 100~200 | 0.1~0.2 |
| NS740 | 80~100 | 100~150 | 0.1~0.15 | |
| UX30 | 80~100 | 80~120 | 0.1~0.2 | |
| ダイス鋼 SKD (300HB以下) |
AH120・GH330・NS740 | 80~100 | 100~120 | 0.1~0.15 |
| 被削材 | 材種 | 切削速度vc(m/min) | 刃当り送り fz(mm/t) |
|
|---|---|---|---|---|
| φ20~35 mm | φ40~63 mm | |||
| ステンレス鋼 SUS304など |
AH120・GH330 | 100~200 | 120~200 | 0.1~0.2 |
| 鋳鉄 FC ダクタイル鋳鉄 FCD |
TH10 | 80~100 | 80~100 | 0.1~0.15 |
| AH120 | 80~150 | 80~150 | 0.1~0.2 | |
| アルミ合金 (Si<13%) |
TH10 | 200~300 | 300~500 | 0.1~0.25 |
ねじ止め式で柄付きタイプの刃先交換式エンドミル。
【特長】
・リード角が90度、工具径が20~63mm。
・刃数が2枚刃でサイズが3タイプより用途にあわせて選択可能。
・MaX.apがEPE5000:14mm、すくい角がA.R.+12度~+17度、R.R.-10度から0度。
【用途】
・鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミ合金の仕上げ肩削り加工用に最適。
・直角肩加工、側面加工等に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーエクセレントミニASM形
4通常価格(税別):15,906円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファ面取りカッタCPC形
4通常価格(税別):22,100円~

タンガロイ
直角肩加工用カッタ EPW13形
0通常価格(税別):23,220円~

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R
0通常価格(税別):31,415円~

タンガロイ
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06
0通常価格(税別):17,740円~

三菱マテリアル
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ シャンクタイプ クーラント穴あり
0通常価格(税別):28,851円~

ダイジェット
スウィングボール ネオ SWBX形
0通常価格(税別):31,346円~

京セラ
切削工具用部品 ネジ
4.2通常価格(税別):80円~

ミスミ
肩削り用エンドミル チップ
4.1通常価格(税別):700円~