17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

通常単価(税別)
12,92714,998
税込単価
14,22016,498
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

スクリューオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:72.5°。・使用インサート:ポジ35°、ひし形。【...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スクリューオンバイト SVVCNの仕様

SVVCNの寸法図

SVVCNの寸法図

SVVCNの使用イメージ

SVVCNの使用イメージ

形番hbL1h1fre
SVVCN2020K16 20.020.0125.020.0010.000.80
SVVCN2525M16 25.025.0150.025.0012.500.80

単位:mm

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
711-0901
20
1個
25
25
150
350-6592
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,927
( 14,220 )
1日目
14,998
( 16,498 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スクリューオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:72.5°。
・使用インサート:ポジ35°、ひし形。
【用途】
・外径、倣い切削用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L
M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格12,927-10,317 -12,927 -15,622 -11,541 -11,753 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 面取り外径
適合チップ形状V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)S(四角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長161116161216
勝手なしなし-なしなし-

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング