ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L

通常単価(税別)
40,742
税込単価
44,816
通常出荷日:1日目

ポジ/スクリュー式【商品仕様】・最小加工径:φ25mm・シャンク径:φ20mm

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

T20R-SVUBR11C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T20R-SVUBR11Cの仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状
V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角
ポジ5°(B)
適合チップ切れ刃長
11
勝手
切込み角
ISO規格外
クランプ方式
スクリューオン(S)
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
25
突き出し長さ(L/D)
4
シャンク径(mm)
20
全長(mm)
200
シャンク高さ(mm)
18
シャンク幅(mm)
20
シャンク材質
CADデータ有無(2D/3D)
2D
適合チップ
VB**1103...
スパナ
T-8F
基準コーナーR(ノーズR)
0.4
推奨締付けトルク(N・m)
1.2

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
T20R-SVUBR11C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,742
( 44,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポジ/スクリュー式
【商品仕様】
・最小加工径:φ25mm
・シャンク径:φ20mm

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/Lの型番T20R-SVUBR11Cのページです。 型番T20R-SVUBR11Cに関する仕様情報を記載しております。
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQBR/L
S形 ポジ/スクリューオン式 SWUBR
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPR
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格40,74241,83541,83540,74212,274 -14,460 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)W(六角形)E(75°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ11°(P)
適合チップ切れ刃長111616110303
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング