17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

内径ねじ切り加工用バイト TCNR-DT形

通常単価(税別)
33,15145,774
税込単価
36,46650,351
通常出荷日:1日目

ねじ止め式 内径ねじ切り加工用工具 つっぱり一番仕様。【特長】・剛性の高い超硬補強材(つっぱり一番)シ...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ST形バイト CN R/L 内径ねじ切り つっぱり1番シャンク

本図は右勝手(R)、つっぱり1番仕様を示す。

本図は右勝手(R)、つっぱり1番仕様を示す。

イメージ

イメージ

ピッチ山数コーナ数
0.5~6.0mm48~53

寸法

形番R/LmaterialDmDsfL1L2l3hbthetaLe
(deg)
TCNR0020R16DTRTSUPPARI24.020.014.00200.030.049.018.00.0151
TCNR0025S16DTRTSUPPARI29.025.016.50250.038.064.023.00.0151
TCNR0025S22DTRTSUPPARI30.025.018.20250.038.064.023.00.0151

注意・禁止事項

  • インサート押え金とボルトはセットになっています。
  • 敷金には、これをシャンクに固定するねじがセットされています。
  • 標準敷金は、左右勝手共用となっています。
  • 勝手によって表または裏をお使いください。
  • 右勝手のホルダ(CNR...)には、右勝手のインサート(**IR...)を、左勝手のホルダ(CNL...)には左勝手のインサート(**IL...)をご使用ください。

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

トラスココード

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

適合チップ

チップ内接円記号

クランプねじ

クランプセット

スパナ

最小発注数量
24
20
200
18
711-6926
30
14
16IR□□□□
16
CSTB-3.5ST
CSP16
T-15F、P-3.5
1個
29
25
250
23
711-2670
38
16.5
16IR□□□□
16
CSTB-3.5ST
CSP16
T-15F、P-3.5
1個
30
25
250
23
711-7841
38
18.2
22IR□□□□
22
CSTB-4ST
CSP22
T-15F、T-20F、P-4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,151
( 36,466 )
1日目
37,893
( 41,682 )
1日目
45,774
( 50,351 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 内径ねじ切り加工用工具 つっぱり一番仕様。
【特長】
・剛性の高い超硬補強材(つっぱり一番)シャンク仕様。幅広い外径ねじ切り加工に対応。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径ねじ切り加工用バイト TCNR-DT形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径ねじ切り加工用バイト TCNR-DT形
SEC-ねじ切りバイト SSTI型内径用
TT形バイト TT-R/LI 内径ねじ切り
FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用
SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 鋼シャンク
SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク
メーカータンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格33,151-14,252 -23,5849,878 -12,704 -27,966 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ)汎用55° / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)
適合ピッチ0.5~60.5~3~31.5~3.50.5~60.5~6
適合山数48~448~8~816~848~448~4
勝手
さらい刃対応共用共用なしなし共用共用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング