17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

外径ねじ切り加工用バイト CER-T形

通常単価(税別)
18,55022,780
税込単価
20,40525,058
通常出荷日:1日目

クランプオン式 外径ねじ切り加工用工具 鋼シャンク仕様。【特長】・汎用的な鋼シャンク仕様。幅広い外径ね...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ST形バイト CE R/L 外径ねじ切り(クランプオン式)

寸法図 (本図は右勝手(R)を示す )

寸法図 (本図は右勝手(R)を示す )

使用図

使用図

ピッチ山数コーナ数
0.5~6.0mm32~43

寸法

ホルダ形番寸法(mm)使用インサート部品
hbL1L2h1fクランプセット敷金敷金止めねじ締付けねじスパナ
     
CER/L3232P16T323217032324016ER/LCSPCSP16A16-1A16-1-T-15F
CER/L3232P22T323217032324022ER/LCSPCSP22NXE22-1NXN22-1-T-20F
CER/L2525M27T252515034253227ER/LCSPCSP27NXE27-1NXN27-1-P-4
CER/L3232P27T3232170343240

注意・禁止事項

  • CER/L用のインサート押え金とボルトはセットになっています。
  • CER/L用の敷金には、これをシャンクに固定するねじがセットされています。
  • CER/L用の標準敷金は、左右勝手共用となっています。勝手によって表または裏をお使いください。

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

チップ内接円記号

クランプセット

スパナ

最小発注数量
25
25
150
350-1809
34
32
25
27ER□
27
CSP27
P-4
1個
32
32
170
711-6080
32
40
32
16ER□
16
CSP16
T-15F
1個
32
32
170
711-6098
32
40
32
22ER□
22
CSP22
T-20F
1個
32
32
170
711-6101
34
40
32
27ER□
27
CSP27
P-4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,550
( 20,405 )
1日目
21,470
( 23,617 )
1日目
22,780
( 25,058 )
1日目
22,780
( 25,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

クランプオン式 外径ねじ切り加工用工具 鋼シャンク仕様。
【特長】
・汎用的な鋼シャンク仕様。幅広い外径ねじ切り加工に対応。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ねじ切り加工用バイト CER-T形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ねじ切り加工用バイト CER-T形
外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] KTTX型
外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)
SEC-ねじ切りバイト(ミニバイト) THE型
SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型
SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用
メーカータンガロイ京セラ京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格18,550-8,630 -18,640 -4,83011,326 -12,426 -
通常出荷日1日目3日目〜3日目〜1日目3日目1日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ)
適合ピッチ0.5~60.5~20.5~20.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.50.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.50.5~3
適合山数48~456~1156~1124~10、2824~10、2848~8
勝手
さらい刃対応共用なしなし共用共用共用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング