17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L

通常単価(税別)
12,70457,328
税込単価
13,97463,061
通常出荷日:1日目

スクリューオン式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:ポジ5°、25°ひし形。・優れた切りくず排出...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

A/E-SYQBR/Lの外観

■ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し, 耐ビビり性を向上!

  • 従来品に対して優れた加工面状態を提供可能!
  • 工具寿命改善、加工能率改善、加工コスト改善を実現します!
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 製品仕様_耐ビビり性向上

■ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 製品仕様_切削抵抗低減
 

■新インサート形状、DPMT を採用!これにより従来7 度の逃げ角が11 度となり、切削抵抗の低減を実現!

 

■小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • 最小加工径 φ4.5 mm からラインナップ
  • 突出し長さが調整可能なストレートシャンク仕様
  • ホルダはすべて内部給油対応
  • セッティングが容易な突き出し長さの調整目盛り付
  • ホルダ剛性がアップし、びびりを抑制
  • 切りくず排出良好な独特なポケット形状
  • 引き加工が可能な刃形(Z刃形)
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 製品仕様3

■様々な加工に対応可能

  • 小型旋盤に取付け可能なスリーブを標準在庫
  • シールキャップ(別売オプション部品)で、ホースによる内部給油に対応可能
  • 外部給油の場合も, 給油を妨げない段付形状
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 製品仕様_シールキャップ

■小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

・リード形 W08 ブレーカを採用
・シャープエッジ仕様で切れ味良好
・設定材種は、汎用 SH730, 非鉄用 TH10を標準在庫
・既存の EPGT04 や WBGT03 タイプにコーナR0.1を拡充
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 製品仕様_エッジ

・荷重の伝達経路解析

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 荷重の伝達経路解析
 

■ホルダ剛性をアップさせ、たわみ・びびりを抑制

従来ホルダとの剛性比較(イメージ図)
刃先近傍まで断面積を最適化する事により、従来と比較し主分力方向の剛性を大幅に向上。
※荷重1000N (Vc = 150 m/min, ap = 1.5 mm,
f = 0.2 mm/rev を想定)A16Q-STUPR13-D180
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 製品仕様_インサート座付近
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 従来ホルダとの剛性比較
 

■切りくず排出性に優れたポケット形状

切削性能

切りくず排出性に優れ、切りくずのかみ込みや絡みによる工具損傷を抑制。
また、あわせて切りくずによるワークの損傷を抑制。
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L ポケット形状

■可能な限り工具刃先へ油穴を近づけ、的確に切削油を供給する設計

・油穴位置
・全アイテム油穴付きで、刃先と油穴の距離を最小化(当社比1/2)。

・油穴用ねじ*
・油穴を使用しないときのために、切りくず進入防止ねじを設定(別売)。
    *ネガタイプのみ
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 油穴

■工具寿命延長の実現

切削油の最適供給により、すくい面損傷と逃げ面摩耗の進行を抑制し、長寿命に寄与します。

使用工具         : A16Q-STUPR1103-D180
使用インサート: TPMT110304-PS (GT730)
被削材           : S45C (220HB)
                     : 内径加工 (φ30 ~ 50 mm)
切削速度       : Vc =100 m/min
                     切込み: ap = 0.5 mm
送り              : f = 0.2 mm/rev
切削油          : 水溶性切削油
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 工具寿命延長

■使いやすさの追求

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 使いやすさの追求
 

■超硬シャンク

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L 超硬シャンク

超硬シャンク+高剛性ヘッドにより更なる剛性アップと優れた切りくず排出性を実現

ILの目安
銅:L/D≦3
超硬:L/D≦5
※L:突き出し長さ    D:シャンク径

更に高精度に
・優れた切りくず排出性が切りくずかみ込みによるワーク傷を抑制。
・剛性アップによりびびりを抑制し、優れた仕上面と寸法精度を実現。

外形図

A/E-SYQBR/Lの寸法図

A/E-SYQBR/L 本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L  推奨切削条件表1

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

 
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L  推奨切削条件表2

※PMブレーカで、CCMT0602、DCMT0702タイプは切込みapが 0.5 - 2.5 となります。ステンレス鋼:SUS304、SUS316など。

 
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L  推奨切削条件表3

普通鋳鉄:FC250など。ダクタイル鋳鉄:FCD450など。

 
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L  推奨切削条件表4

Ni基合金:INCONEL718など。チタン合金:Ti-6Al-4Vなど。

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

シャンク材質

トラスココード

最小発注数量
17
3
12
150
11
12
711-5318
1個
17
3
12
150
11
12
711-5245
1個
21.5
3
16
180
15
16
711-7001
1個
21.5
3
16
180
15
16
711-7019
1個
17
5
12
180
11
12
超硬
711-7388
1個
17
5
12
180
11
12
超硬
711-7396
1個
21.5
5
16
200
15
16
超硬
711-6489
1個
21.5
5
16
200
15
16
超硬
711-7442
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,704
( 13,974 )
1日目
12,704
( 13,974 )
1日目
12,997
( 14,297 )
1日目
12,997
( 14,297 )
1日目
39,858
( 43,844 )
1日目
39,858
( 43,844 )
1日目
57,328
( 63,061 )
1日目
57,328
( 63,061 )
1日目

詳細情報

基本情報

スクリューオン式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:ポジ5°、25°ひし形。
・優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SEZPR/L
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYUBR/L
内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SVJCR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格12,704-12,704 -12,483 -12,997 -23,004 -12,704 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴
適合チップ形状ISO規格外T(三角形)C(80°ひし形)ISO規格外C(80°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長111103110908
切込み角ISO規格外F:90°(オフセットあり)ISO規格外U:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング