17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L

通常単価(税別)
11,90053,560
税込単価
13,09058,916
通常出荷日:1日目

スクリューオン式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:ポジ7°、正三角形。・優れた切りくず排出性の...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状

 

■ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し、耐ビビり性を向上

  • 従来品に対して優れた加工面状態を提供可能。
  • 工具寿命改善、加工能率改善、加工コスト改善を実現します。
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様1
 

■ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減

切削抵抗の比較

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様2
ホルダ:A16Q-SDUPL07-D220
インサート:DPMT070204-PS
被削材:S55C/C55
切削速度:Vc = 150m/min
切削油:乾式

従来品に対して、約10%の切削抵抗低減を実現
 

■新インサート形状、DPMTを採用。これにより従来7度の逃げ角が11度となり、切削抵抗の低減を実現

 

■小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • 最小加工径φ4.5mmからラインナップ
  • 鋼、超硬シャンクを標準在庫
  • 突出し長さが調整可能なストレートシャンク仕様
  • ホルダはすべて内部給油対応
  • セッティングが容易な突き出し長さの調整目盛り付
  • ホルダ剛性がアップし、びびりを抑制
  • 切りくず排出良好な独特なポケット形状
  • 引き加工が可能な刃形(Z刃形)も在庫
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様3
 

■様々な加工に対応可能

  • 小型旋盤に取付け可能なスリーブを標準在庫
  • シールキャップ(別売オプション部品)で、ホースによる内部給油に対応可能
  • 外部給油の場合も, 給油を妨げない段付形状
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様4
 

■小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • リード形W08ブレーカを採用
  • シャープエッジ仕様で切れ味良好
  • 設定材種は、汎用SH730、非鉄用TH10を標準在庫
  • 既存のEPGT04やWBGT03タイプにコーナR0.1を拡充
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様5

荷重の伝達経路解析

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様6
 

■ホルダ剛性をアップさせ、たわみ・びびりを抑制

従来ホルダとの剛性比較(イメージ図)
刃先近傍まで断面積を最適化する事により、従来と比較し主分力方向の剛性を大幅に向上。
※荷重1000N(Vc=150m/min、ap=1.5mm、f=0.2mm/revを想定)A16Q-STUPR13-D180

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様7
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様8
 

■切りくず排出性に優れたポケット形状

切削性能
切りくず排出性に優れ、切りくずのかみ込みや絡みによる工具損傷を抑制。
また、あわせて切りくずによるワークの損傷を抑制。

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様9

■可能な限り工具刃先へ油穴を近づけ、的確に切削油を供給する設計

  • 油穴位置
    全アイテム油穴付きで、刃先と油穴の距離を最小化(タンガロイ比1/2)。

  • 油穴用ねじ※
    油穴を使用しないときのために、切りくず進入防止ねじを設定(別売)。

※ネガタイプのみ

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様10
 

■工具寿命延長の実現

切削油の最適供給により、すくい面損傷と逃げ面摩耗の進行を抑制し、長寿命に寄与します。

使用工具:A16Q-STUPR1103-D180
使用インサート:TPMT110304-PS(GT730)
被削材:S45C(220HB)
   :内径加工(φ30~50mm)
切削速度:Vc =100m/min
切込み:ap = 0.5mm
送り:f = 0.2mm/rev
切削油:水溶性切削油
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様11
 

■使いやすさの追求

仕様

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様12
 

■超硬シャンク

超硬シャンク+高剛性ヘッドにより更なる剛性アップと優れた切りくず排出性を実現。
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 製品仕様13
【l L/Dの目安】
超硬
L/D≦3L/D≦5

※ L:突き出し長さ D:シャンク径

 

【更に高精度に】

  • 優れた切りくず排出性が切りくずかみ込みによるワーク傷を抑制。
  • 剛性アップによりびびりを抑制し、優れた仕上面と寸法精度を実現。

外形図

スクリューオン式内径用バイト、使用インサートポジ7°、正三角形

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 推奨切削条件表1

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

 
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 推奨切削条件表2

※PMブレーカで、CCMT0602、DCMT0702タイプは切込みapが 0.5 - 2.5 となります。ステンレス鋼:SUS304、SUS316など。

 
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 推奨切削条件表3

普通鋳鉄:FC250など。ダクタイル鋳鉄:FCD450など。

 
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L 推奨切削条件表4

Ni基合金:INCONEL718など。チタン合金:Ti-6Al-4Vなど。

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

シャンク材質

トラスココード

最小発注数量
12
3
10
125
9
-
700-2599
1個
12
3
10
125
9
-
700-2602
1個
14
3
12
150
11
-
700-2718
1個
14
3
12
150
11
-
700-2726
1個
18
3
16
180
15
-
700-2858
1個
18
3
16
180
15
-
700-2866
1個
12
5
10
150
9
-
超硬
701-3051
1個
12
5
10
150
9
-
超硬
701-3060
1個
14
5
12
180
11
12
超硬
701-3264
1個
14
5
12
180
11
-
超硬
701-3272
1個
18
5
16
200
15
-
超硬
701-3477
1個
18
5
16
200
15
-
超硬
701-3485
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,900
( 13,090 )
1日目
11,900
( 13,090 )
1日目
11,900
( 13,090 )
1日目
11,900
( 13,090 )
1日目
12,120
( 13,332 )
1日目
12,120
( 13,332 )
1日目
33,290
( 36,619 )
1日目
33,290
( 36,619 )
1日目
37,230
( 40,953 )
1日目
37,230
( 40,953 )
1日目
53,560
( 58,916 )
1日目
53,560
( 58,916 )
1日目

詳細情報

基本情報

スクリューオン式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:ポジ7°、正三角形。
・優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SEZPR/L
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SYUBR/L
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PVUNR/L
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PDZNR/L
内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SYQBR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格11,900-11,680 -12,120 -29,420 -33,580 -11,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)C(80°ひし形)ISO規格外V(35°ひし形)D(55°ひし形)ISO規格外
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ5°(B)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)
適合チップ切れ刃長110311161511
切込み角F:90°(オフセットあり)ISO規格外U:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング