ツール用品技術窓口
レバーロック式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:ネガ正方形。・優れた切りくず排出性の高剛性内径...
詳細を確認構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
■ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し、耐ビビり性を向上

■ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減
切削抵抗の比較

■新インサート形状、DPMTを採用。これにより従来7度の逃げ角が11度となり、切削抵抗の低減を実現
■小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

■様々な加工に対応可能

■小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

荷重の伝達経路解析

■ホルダ剛性をアップさせ、たわみ・びびりを抑制
従来ホルダとの剛性比較(イメージ図)
刃先近傍まで断面積を最適化する事により、従来と比較し主分力方向の剛性を大幅に向上。
※荷重1000N(Vc=150m/min、ap=1.5mm、f=0.2mm/revを想定)A16Q-STUPR13-D180


■切りくず排出性に優れたポケット形状
切削性能
切りくず排出性に優れ、切りくずのかみ込みや絡みによる工具損傷を抑制。
また、あわせて切りくずによるワークの損傷を抑制。

■可能な限り工具刃先へ油穴を近づけ、的確に切削油を供給する設計
※ネガタイプのみ

■工具寿命延長の実現

■使いやすさの追求
仕様

■超硬シャンク

| 鋼 | 超硬 |
|---|---|
| L/D≦3 | L/D≦5 |
※ L:突き出し長さ D:シャンク径
レバーロック式内径用バイト、使用インサートネガ正方形

本図は右勝手(R)を示す。

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

※PMブレーカで、CCMT0602、DCMT0702タイプは切込みapが 0.5 - 2.5 となります。ステンレス鋼:SUS304、SUS316など。

普通鋳鉄:FC250など。ダクタイル鋳鉄:FCD450など。

Ni基合金:INCONEL718など。チタン合金:Ti-6Al-4Vなど。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,520円 ( 33,572円 ) | 1日目 |
30,520円 ( 33,572円 ) | 1日目 |
41,400円 ( 45,540円 ) | 1日目 |
41,400円 ( 45,540円 ) | 1日目 |
55,850円 ( 61,435円 ) | 1日目 |
55,850円 ( 61,435円 ) | 1日目 |
レバーロック式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:ネガ正方形。
・優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
ダイナミックバー E-STLP-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)
5通常価格(税別):31,410円~

京セラ
ボーリングバー用 スリーブ/クーラントジョイント
5通常価格(税別):1,720円~

カーメックス
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MVR バー 端面深溝入れ
5通常価格(税別):6,875円~

三菱マテリアル
CB ステッキィツイン(内径加工用)
4.3通常価格(税別):3,158円~

タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形
0通常価格(税別):11,900円~

三菱マテリアル
ディンプルバー DC インサート対応
0通常価格(税別):15,946円~

京セラ
ダイナミックバー A-SVPC(B)-AE型 エクセレントバー(倣い・ぬすみ加工)
0通常価格(税別):15,940円~

京セラ
ボーリングバー S-CTUP型(内径加工)
0通常価格(税別):10,150円~

カーメックス
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MFR バー 端面溝入れ
0通常価格(税別):4,963円~