17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク

通常単価(税別)
26,14027,960
税込単価
28,75430,756
通常出荷日:1日目

ねじ止め式内径ねじ切り加工用工具。【特長】・超硬シャンク仕様。・右勝手のホルダ。

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SN形ミニバイト SN R-2/3の外観

SN形ミニバイト SN R/L-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク:関連画像

SN R-2/3

SN形ミニバイト SN R-2/3の仕様

SN形ミニバイト SN R/L-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク:関連画像

外形図 ※図は右勝手(R)

  • 超硬シャンク
  • 内径ねじ切り
  • スクリューオン・クランプオン兼用式
  • ピッチ:0.5~2.0mm
  • 山数:48~16
  • コーナ数:1
ホルダ形番 寸法(mm) 使用インサート 部品
最小
加工径
φDm
φDs f L1 L2 h リード角
Le
締付けねじ スパナ
SNR 0006K06SC-2 8 8 4.7 125 30 7 6IR □□□□ CSTB-2L040 T-6F
SNR 0006K06SC-3
SNR 0008K06SC-2 10 8 5.7 125 - 7 CSTB-2L T-6F
SNR 0008K06SC-3
  • ※ 右勝手のホルダ(SNR~)には右勝手のインサート(6IR~)をご使用ください。

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

トラスココード

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

クランプねじ

最小発注数量
8
349-9928
30
4.7
CSTB-2L040
1個
8
711-2335
30
4.7
CSTB-2L040
1個
10
349-9944
18
5.7
CSTB-2L
1個
10
711-2343
18
5.7
CSTB-2L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,140
( 28,754 )
1日目
26,140
( 28,754 )
1日目
27,960
( 30,756 )
1日目
27,960
( 30,756 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式内径ねじ切り加工用工具。
【特長】
・超硬シャンク仕様。
・右勝手のホルダ。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク
SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 鋼シャンク
FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用
TT形バイト TT-R/LI 内径ねじ切り
内径ねじ切り加工用バイト TCNR-DT形
SEC-ねじ切りバイト SSTI型内径用
メーカータンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格26,140-11,90030,532 -22,05030,960 -14,252 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目1日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60°汎用55° / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ)
適合ピッチ0.5~60.5~61.5~3.5~30.5~60.5~3
適合山数48~448~416~8~848~448~8
勝手
さらい刃対応共用共用なしなし共用共用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング