17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

通常単価(税別)
17,749154,175
税込単価
19,524169,593
通常出荷日:1日目

レバーロック式 内径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ネガタイプインサート使用。【特長】・経済的...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

レバーロック式のネガタイプインサートを使用したアプローチ角93度の内径、倣い加工用工具

外形図

PTUNR/L (※本図は右勝手Rを示す)

PTUNR/L (※本図は右勝手Rを示す)

特長:クーラントスルー

特長:クーラントスルー

鋼シャンク

形番使用インサート締付けねじスパナレバースプリング敷金給油アタッチ
メント
S16M-PTUNR/L11TN□□1103□□LCS22AP-2FLCL22N---
S20Q-PTUNR/L11
S25R-PTUNR/L161604□□LCS3P-2.5LCL33LSP3ELST317B
R/L
-
A32S-PTUNR/L16TN□□1604□□LCS3P-2.5LCL3LSP3LST317B
R/L
EA-32

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

油穴(オイルホール)

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

適合チップ

シート

スパナ

基準コーナーR(ノーズR)

推奨締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
16
40
3
25
250
30
29.5
349-8115
TN**1604...
LST317BL
P-2.5
0.8
2.7
1個
16
40
3
25
250
30
29.5
349-8123
TN**1604...
LST317BR
P-2.5
0.8
2.7
1個
11
-
20
3
32
150
15
15.5
711-2220
TN**1103...
LST317BL
P-2F
0.4
1.7
1個
11
-
20
3
32
150
15
15.5
349-9553
TN**1103...
LST317BR
P-2F
0.4
1.7
1個
11
-
25
3
16
180
18
19
711-6560
TN**1103...
LST317BL
P-2F
0.4
1.7
1個
11
-
25
3
16
180
18
19
711-6578
TN**1103...
LST317BR
P-2F
0.4
1.7
1個
16
-
32
3
20
200
23
24
711-6748
TN**1604...
ELST317BL
P-2.5
0.8
2.7
1個
16
-
32
3
20
200
23
24
349-9669
TN**1604...
ELST317BR
P-2.5
0.8
2.7
1個
11
20
4
16
180
15
-
-
TN**1103...
-
P-2F
0.4
1.7
1個
11
25
4
20
200
18
-
-
TN**1103...
-
P-2F
0.4
1.7
1個
16
32
4
25
250
23
-
350-0080
TN**1604...
ELST317BR
P-2.5
0.8
2.7
1個
16
40
4
32
350
30
-
350-0110
TN**1604...
LST317BR
P-2.5
0.8
2.7
1個
16
50
4
40
400
37
-
350-0136
TN**1604...
LST317BR
P-2.5
0.8
2.7
1個
16
63
4
50
450
47
-
350-0161
TN**1604...
LST317BR
P-2.5
0.8
2.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,055
( 42,961 )
1日目
39,055
( 42,961 )
1日目
17,749
( 19,524 )
1日目
17,749
( 19,524 )
1日目
22,924
( 25,216 )
1日目
22,924
( 25,216 )
1日目
26,213
( 28,834 )
1日目
26,213
( 28,834 )
1日目
31,838
( 35,022 )
1日目
55,400
( 60,940 )
1日目
63,377
( 69,715 )
1日目
84,651
( 93,116 )
1日目
116,388
( 128,027 )
1日目
154,175
( 169,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

レバーロック式 内径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。
【用途】
・内径、倣い加工用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形
内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形
内径用ホルダ レバーロック式バイト P形 PTUNR/L
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格17,749-24,097 -17,749 -12,704 -26,213 -12,704 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)D(55°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
切込み角U:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)ISO規格外
クランプ方式ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)スクリューオン(S)ピンロック(P)スクリューオン(S)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング