17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

通常単価(税別)
32,63859,766
税込単価
35,90265,743
通常出荷日:1日目

レバーロック式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:ネガ正方形。【用途】・内径切削・通り穴用。ポジ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

S-PSKNR/Lの寸法図

S-PSKNR/Lの寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

S-PSKNR/Lの使用イメージ

S-PSKNR/Lの使用イメージ

形番R/LmaterialDmDsfL1L2hbthetaalfare
S32S-PSKNR12RSTEEL40.032.022.00250.050.030.0029.5-6.0-10.00.80
S40T-PSKNR12RSTEEL50.040.027.00300.055.037.0037.5-6.0-10.00.80
S50U-PSKNR12RSTEEL63.050.035.00350.065.047.0047.5-6.0-8.00.80

単位:mm
勝手付きインサートの場合、右勝手のホルダ(PSKNR○○)には左勝手のインサート(L)を、左勝手のホルダ(PSKNL○○)には右勝手のインサート(R)を使用する。

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
40
32
250
30
29.5
711-7795
1個
50
40
300
37
37.5
711-8368
1個
63
50
350
47
47.5
711-8848
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,638
( 35,902 )
1日目
44,321
( 48,753 )
1日目
59,766
( 65,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

レバーロック式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:ネガ正方形。
【用途】
・内径切削・通り穴用。ポジ(最小加工径40mm~)。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L
外径用加工用バイト ネガ/ダブルクランプ式 ACLNR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQBR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格32,638-8,160 -41,83541,83540,74240,742
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴-内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状S(四角形)-V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)-ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ5°(B)
適合チップ切れ刃長12-16161111
勝手-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング