17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

内径加工用バイト PTFNR/L形

通常単価(税別)
32,63859,766
税込単価
35,90265,743
通常出荷日:1日目

レバーロック式 内径加工用工具 アプローチ角:91° ネガタイプインサート使用。【特長】・経済的なネガ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

レバーロック式でネガタイプインサートを使用したアプローチ角90度の内径加工用工具

外形図

外形図
  • PTFNR/L (※本図は右勝手Rを示す)
  • theta:-6.0

鋼シャンク

形番最小
加工径
φDm
寸法(mm)基準
コーナ
rε
使用インサート敷金レバー締付けねじスプリングスパナ
φDsfL1L2hba
S32S-PTFNR/L16403222250503029.510゜0.8TN††1604††
2-70~
LST317B
R/L
LCL3LCS3LSP3P-2.5
S40T-PTFNR/L16504027300553737.5
S50U-PTFNR/L16635035350654747.58゜

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

シート

最小発注数量
40
32
250
30
29.5
711-7809
2D/3D
LST317BL
1個
40
32
250
30
29.5
349-9740
2D/3D
LST317BR
1個
50
40
300
37
37.5
711-8376
2D
LST317BL
1個
50
40
300
37
37.5
349-9812
2D
LST317BR
1個
63
50
350
47
47.5
711-8856
3D
LST317BR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,638
( 35,902 )
1日目
32,638
( 35,902 )
1日目
44,321
( 48,753 )
1日目
44,321
( 48,753 )
1日目
59,766
( 65,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

レバーロック式 内径加工用工具 アプローチ角:91° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。
【用途】
・内径加工用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用バイト PTFNR/L形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径加工用バイト PTFNR/L形
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形
レバーロック式内径用バイト A-PTFNR/L-Eco
内径加工用バイト A-ACLNR形
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SCLXR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格32,638-26,213 -26,213 -21,398 -16,946 -13,286 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴内径・通し穴
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)ISO規格外
適合チップ切れ刃長161611121106
切込み角F:90°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外L:95°(オフセットあり)

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング