ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN

通常単価(税別)
12,564
税込単価
13,820
通常出荷日:1日目

マルチクランプ式【商品仕様】・寸法h:25mm・寸法b:25mm・寸法L1:150mm・寸法L2:42...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

MDPNN2525M15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MDPNN2525M15の仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長
15
勝手
なし
切込み角
P:117.5°(オフセットあり)
クランプ方式
二重クランプ(M)
シャンク高さ(mm)
25
シャンク幅(mm)
25
全長(mm)
150
シャンク材質
CAM・工具管理ソフト用データ
zoller
トラスココード
350-6037
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
適合チップ
DN□□1504□□、DN□□1506□□、DNGN1507□□
スパナ
P-2.5F、P-3
基準コーナーR(ノーズR)
0.8
シャンク断面H/B
25
シート
MSD-432
-
-

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
MDPNN2525M15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,564
( 13,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

マルチクランプ式
【商品仕様】
・寸法h:25mm
・寸法b:25mm
・寸法L1:150mm
・寸法L2:42mm
・寸法h1:25mm
・寸法f:12.5m

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNNの型番MDPNN2525M15のページです。 型番MDPNN2525M15に関する仕様情報を記載しております。
M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN
M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN
M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L
M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDJNR/L
M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格12,56412,56411,974 -12,56415,622 -10,317 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途外径 / 倣い外径外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)T(三角形)T(三角形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長151616151611
勝手なしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト