17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

M形 ネガ/マルチクランプ式 MDUNR/L

M形 ネガ/マルチクランプ式 MDUNR/L
通常単価(税別)
26,503
税込単価
29,153
通常出荷日:1日目

マルチクランプ式の内径バイト。【特長】・使用インサート:ネガ55°ひし形。・切れ刃形状記号:U。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

S-MDUNR/Lの使用イメージ

S-MDUNR/Lの使用イメージ

S-MDUNR/Lの寸法図

S-MDUNR/Lの寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

形番シャンク材φDmφDsfL1L2hbα°rε**インサート
S25R-MDUNR/L11322517200402322.5-120.8DN**1104...

単位:mm
**rε:基準コーナ
(注)勝手つきインサートの場合、右勝手のホルダ(MDUNR**)には左勝手(L)のインサートを、左勝手のホルダ(MDUNL**)には右勝手(R)のインサートを使用します。

型番リスト

表示件数

勝手

トラスココード

最小発注数量
711-6675
1個
711-6683
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,503
( 29,153 )
1日目
26,503
( 29,153 )
1日目

詳細情報

基本情報

マルチクランプ式の内径バイト。
【特長】
・使用インサート:ネガ55°ひし形。
・切れ刃形状記号:U。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M形 ネガ/マルチクランプ式 MDUNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M形 ネガ/マルチクランプ式 MDUNR/L
M形 ネガ/マルチクランプ式 MCLNR/L
M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L
内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L
M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイ
通常価格26,50326,50326,50326,50362,63841,835
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
適合チップ形状ISO規格外C(80°ひし形)ISO規格外ISO規格外W(六角形)V(35°ひし形)
適合チップ切れ刃長ISO規格外12ISO規格外ISO規格外0816
切込み角ISO規格外L:95°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)
クランプ方式ISO規格外二重クランプ(M)ISO規格外ISO規格外ダブルクランプ(D)スクリューオン(S)
最小加工径(mm)323232326332

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング