17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

通常単価(税別)
7,8708,180
税込単価
8,6578,998
通常出荷日:1日目

外径倣い切削に最適な小型旋盤用工具。【特長】・ねじ止め式外径、倣い加工用工具アプローチ角:62.5°ポ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L 外形図1

切刃形状記号:N3

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L 外形図2

本図は右勝手(R)を示す

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L 選定サポート関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途

適合チップ逃げ角

適合チップ切れ刃長

勝手

切込み角

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

シャンク材質

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

適合チップ

基準コーナーR(ノーズR)

シャンク断面H/B

最小発注数量
外径 / 倣い
ポジ7°(C)
07
N:63°(オフセットなし)
12
12
105
350-5049
2D
DC□□0702□□
0.4
12
1個
外径 / 倣い
ポジ7°(C)
11
N:63°(オフセットなし)
16
16
107
350-5057
2D
DC□□11T3□□
0.8
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,870
( 8,657 )
1日目
8,180
( 8,998 )
1日目

詳細情報

基本情報

外径倣い切削に最適な小型旋盤用工具。
【特長】
・ねじ止め式外径、倣い加工用工具アプローチ角:62.5°ポジタイプインサート使用。
・高精度、鋭い刃立ち性。
・超寿命、高い安定性。
【用途】
・外径倣い切削に。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSEGR/L
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格7,870-15,850 -7,870 -7,870 -7,870 -15,850 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合チップ形状D(55°ひし形)T(三角形)ISO規格外V(35°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)
スパナT-8FT-15FT-8FT-8FT-8FT-8F
推奨締付けトルク(N・m)1.231.21.21.21.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト