17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦD1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

平面加工用カッタ DoPent EEN09形

通常単価(税別)
34,75080,110
税込単価
38,22588,121
通常出荷日:1日目

ねじ止め式 平面加工用柄付きカッタ リード角:70°。【特長】・経済的な五角形両面仕様インサートを採用...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

性能・試験情報

安定した工具寿命

  • 鋼加工での寿命比較(DC=100mm)
平面加工用カッタ DoPent EEN09形 銅加工での寿命比較(DC=100mm)
  • 鋼加工での寿命比較(DC=63mm)
平面加工用カッタ DoPent EEN09形 銅加工での寿命比較(DC=63mm)
  • ステンレス鋼加工での寿命比較(DC=63mm)
平面加工用カッタ DoPent EEN09形 ステンレス鋼加工での寿命比較(DC=63mm)
  • タグタイル鋳鉄加工での鋳鉄(DC=63mm)
平面加工用カッタ DoPent EEN09形 タグタイル鋳鉄加工での寿命比較(DC=63mm)

 

外形図

平面加工用カッタ DoPent EEN09形 外形図
シャンクタイプ参考図

シャンクタイプ参考図

部品名部品型番
締付けねじCSTR-4L100
トルクスビットT-15DB
ー体型代替スパナT-15D

 

使用方法・使用事例

使用方法

超多刃仕様のインサート組付け手順
取付け手順

取付け手順

  • 本製品の超多刃仕様は、ねじが斜めに取り付く仕様。
  • インサートを組付ける際、図Aのようにインサートを浮かせた状態から締め付けること。
  • インサートを締め付けた後、ボディとインサートの間に隙間がない確認すること(図B)。
さらい刃インサートの組付け方法の注意事項
注意事項

注意事項

  • 良好な加工面粗さを必要とする場合、さらい刃インサート(PNCU0905GNER-W)の使用を推奨。
  • さらい刃インサートを使用する場合、図Cのように切り欠き部が上になるよう組み付ける事。
  • 図Dのように、刻み目が正面側にあることを確認。
  • さらい刃インサートは2コーナ仕様。(図D)
  • さらい刃インサートで刻み目以外のコーナを使用すると、破損の原因になるため使用は控えること。

使用事例

加工事例

平面加工用カッタ DoPent EEN09形 加工事例1

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法 ΦD1

(mm)

トラスココード

最小発注数量
32
115
3
35
38
701-3531
1個
40
115
4
35
46
701-3540
1個
50
120
4
40
56
701-3558
1個
63
120
6
40
69
701-3566
1個
80
120
7
40
86
701-3574
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,750
( 38,225 )
1日目
38,330
( 42,163 )
1日目
41,400
( 45,540 )
1日目
54,220
( 59,642 )
1日目
80,110
( 88,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 平面加工用柄付きカッタ リード角:70°。
【特長】
・経済的な五角形両面仕様インサートを採用。
・汎用MJ形、切れ味の良いML形、アルミ用AJ形など幅広い被削材加工に対応。
・Φ32~80(工具径:32~80mm)。
【用途】
・平面加工用。
・荒加工から仕上げ加工まで幅広く対応。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面加工用カッタ DoPent EEN09形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面加工用カッタ DoPent EEN09形
平面加工用カッタ EME4400形
平面加工用カッタ EGD4400形
ミル 平面加工用 EFP4000R
超軽量TACミル EDPD09
直角肩加工用カッタ EPW13形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格34,750-45,430 -54,890 -31,610 -63,38023,220 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面平面 / 面取り平面 / 面取り平面平面平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
シャンク径 (d)(mm)323232322532
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / サーメットダイヤ(PCD)超硬コート / サーメット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング