17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

EBP用 インサート

通常単価(税別)
8261,062
税込単価
9091,168
通常出荷日:1日目

TACフラッシュボールエンドミル 外周刃用インサートDCMW

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

被削材

材種

寸法 A

(mm)

トラスココード

寸法 s

(mm)

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
6.35
349-4250
2.38
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
AH330
6.35
708-6172
2.38
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
9.525
349-4268
3.97
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
AH330
9.525
708-6181
3.97
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826
( 909 )
1日目
826
( 909 )
1日目
1,062
( 1,168 )
1日目
1,062
( 1,168 )
1日目

詳細情報

基本情報

TACフラッシュボールエンドミル 外周刃用インサートDCMW

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EBP用 インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBP用 インサート
TACミル TZP12インサート
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形
TACミル EWD05インサート
TACミル EBP インサート
EVX用 インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格826-1,1891,159 -579 -2,591 -1,373 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
CAM・工具管理ソフト用データzollerzoller-zoller--
材種分類コーティングコーティングコーティングコーティングコーティングコーティング
精度MMMMEM
ホーニングありありありありありあり
寸法 rε(mm)0.41.6----

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング