17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L

通常単価(税別)
13,360
税込単価
14,696
通常出荷日:1日目

クランプオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:75°。・使用インサート:ネガ、正方形。【用途】・端面...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クランプオンバイト CSKNR/Lの仕様

CSKNR/Lの寸法図

CSKNR/Lの寸法図

CSKNR/Lの使用イメージ

CSKNR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
CSKNR2525R25.025.0150.025.025.0032.000.80
CSKNL2525L25.025.0150.025.025.0032.000.80

単位:mm

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,360
( 14,696 )
1日目
13,360
( 14,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

クランプオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:75°。
・使用インサート:ネガ、正方形。
【用途】
・端面切削用。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格13,36010,950 -10,810 -10,950 -10,590 -10,590 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 端面外径 / 端面 / 面取り外径外径外径外径 / 端面
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ11°(P)
適合チップ切れ刃長121212161616
切込み角K:75°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)B:75°(オフセットなし)G:90°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング