17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径・面取り加工用バイト CSDPN形

通常単価(税別)
10,59013,360
税込単価
11,64914,696
通常出荷日:1日目

クランプオン式 外径、面取り加工用工具 アプローチ角:45° ポジタイプインサート使用。【特長】・切れ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDPN

寸法図01

寸法図01

寸法図02

寸法図02

寸法

形番R/LhbL1L2h1fre
  CSDPN1616H3 N16.016.0100.026.016.008.000.80
  CSDPN2020K4 N20.020.0125.034.020.0010.000.80
  CSDPN2525M4 N25.025.0150.034.025.0012.500.80

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

適合チップ

シート止めねじ

スパナ

シャンク断面H/B

シート

最小発注数量
09
16
16
100
-
SP□□0903□□
SM2.5×0.45×8
P-3
16
PAS-32
1個
12
20
20
125
2D/3D
SP□□1203□□
SM3×0.5×8
P-4
20
PAS-42
1個
12
25
25
150
2D/3D
SP□□1203□□
SM3×0.5×8
P-4
25
PAS-42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,590
( 11,649 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
13,360
( 14,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

クランプオン式 外径、面取り加工用工具 アプローチ角:45° ポジタイプインサート使用。
【特長】
・切れ味の良いポジタイプインサートを使用できる。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径・面取り加工用バイト CSDPN形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径・面取り加工用バイト CSDPN形
外径・面取り加工用バイト PSDNN形
外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形
外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形
外径ホルダ PSDN型(外径・面取り加工)
CSDN型(外径・面取り加工)
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ京セラ
通常価格10,590-7,810 -10,590 -6,220 -7,520 -8,460 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜3日目〜3日目〜
加工用途外径 / 面取り外径 / 面取り外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面 / 面取り外径 / 面取り外径 / 面取り
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなし
切込み角D:45°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)S:45°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング