17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

通常単価(税別)
10,59013,360
税込単価
11,64914,696
通常出荷日:1日目

クランプオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:75°。・使用インサート:ポジ、正方形。【用途】・外径...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クランプオンバイト CSBPR/Lの仕様

CSBPR/Lの寸法図

CSBPR/Lの寸法図

CSBPR/Lの使用イメージ

CSBPR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
CSBPR1616H3R16.016.0100.025.016.0013.000.40
CSBPL1616H3L16.016.0100.025.016.0013.000.40
CSBPR2020K4R20.020.0125.032.020.0017.000.80
CSBPL2020K4L20.020.0125.032.020.0017.000.80
CSBPR2525M4R25.025.0150.032.025.0022.000.80
CSBPL2525M4L25.025.0150.032.025.0022.000.80

単位:mm

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

適合チップ

クランプ駒

スパナ

基準コーナーR(ノーズR)

シャンク断面H/B

最小発注数量
09
16
16
100
-
SP□□0903□□
PAS-32
P-3
0.4
16
1個
12
20
20
125
-
SP□□1203□□
PAS-42
P-4
0.8
20
1個
12
25
25
150
2D/3D
SP□□1203□□
PAS-42
P-4
0.8
25
1個
09
16
16
100
-
SP□□0903□□
PAS-32
P-3
0.4
16
1個
12
20
20
125
-
SP□□1203□□
PAS-42
P-4
0.8
20
1個
12
25
25
150
2D/3D
SP□□1203□□
PAS-42
P-4
0.8
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,590
( 11,649 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
13,360
( 14,696 )
1日目
10,590
( 11,649 )
1日目
10,950
( 12,045 )
1日目
13,360
( 14,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

クランプオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:75°。
・使用インサート:ポジ、正方形。
【用途】
・外径切削用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格10,590-10,950 -13,36010,590 -10,810 -10,950 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面外径外径外径
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)S(四角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角B:75°(オフセットなし)S:45°(オフセットあり)K:75°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)B:75°(オフセットなし)G:90°(オフセットあり)
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング