17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬エンドミル X's ミルジオボール 2GEOR

通常単価(税別)
7,944149,323
税込単価
8,738164,255
通常出荷日:1日目

金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の仕上げ加工に最適です。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬エンドミル X's ミルジオボール 2GEOR 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

最小発注数量
1
1.5
0.5
3
4
50
-30~0
1個
1.5
2.5
0.75
4
4
50
-30~0
1個
2
3
1
5
6
60
-30~0
1個
3
4.5
1.5
8
6
80
-30~0
1個
2.5
4
1.25
6
6
60
-30~0
1個
4
6
2
12
6
80
-30~0
1個
5
7.5
2.5
14
6
90
-30~0
1個
6
9
3
-
6
100
-30~0
1個
7
11
3.5
20
8
100
-30~0
1個
8
12
4
-
8
100
-30~0
1個
9
14
4.5
25
10
120
-30~0
1個
10
15
5
-
10
120
-30~0
1個
11
17
5.5
30
12
120
-30~0
1個
12
18
6
-
12
120
-30~0
1個
13
20
6.5
35
16
160
-30~0
1個
14
21
7
38
16
160
-30~0
1個
15
23
7.5
40
16
160
-30~0
1個
16
24
8
-
16
160
-30~0
1個
18
27
9
50
20
180
-40~0
1個
20
30
10
-
20
180
-40~0
1個
25
38
12.5
-
25
200
-40~0
1個
30
45
15
80
32
200
-40~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
8,544
( 9,398 )
1日目

-

9,160
( 10,076 )
1日目

-

7,944
( 8,738 )
1日目

-

9,687
( 10,656 )
1日目

-

13,151
( 14,466 )
1日目

-

17,180
( 18,898 )
1日目

-

20,078
( 22,086 )
1日目

-

28,068
( 30,875 )
1日目

-

28,562
( 31,418 )
1日目

-

42,985
( 47,284 )
1日目

-

54,080
( 59,488 )
1日目

-

95,889
( 105,478 )
1日目

-

149,323
( 164,255 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の仕上げ加工に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エンドミル X's ミルジオボール 2GEORのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
切れ味が良くて耐久性が良く、価格も手頃なのでコストパフォーマンスは高いと思います。納期も早いので助かります。
0人が参考にしています。
仕上げ加工
4
満足度:4.0
曲面などの仕上げ用に使用しています。切れ味が良いので綺麗に削れます。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
仕上げ加工
4
満足度:4.0
曲面などの仕上げ加工に使用しています。切れ味が良いので仕上がりが綺麗です。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬エンドミル X's ミルジオボール 2GEOR
超硬エンドミル X's ミルジオボール ロングシャンク 2GEOLSR
Xコーティング ミニチュアボールエンドミル NCB-2X
2/4枚刃ボールエンドミル SBB-S
VFR2SSBシリーズ 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル(S)
VFR2SSB 300/500/600 2枚刃インパクトミラクルレボリューションボールエンドミル
メーカー不二越不二越日進工具タンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格7,944-8,274 -6,334 -3,650 -6,697 -7,761 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目2日目2日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面側面 / 溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング